globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>
上のすべてのオプションを選択して進んでください

仕様

ディスコネクトのタイプ メス絶縁
絶縁体の材料 ナイロン
絶縁体のタイプ 完全絶縁
銅導線の最大サイズ(AWG) #14
最大ワイヤーサイズ(AWG) #14
ワイヤーの最小サイズ(AWG) #16
ワイヤーストリップ長さ(インチ) 9/32
ワイヤーストリップ長さ(mm) 7.1
タブのサイズ(インチ) 0.250 x 0.032
タブのサイズ(mm) 6.3 x 0.8
スタンダード準拠 UL 310、CSA 22.2 No.153
最大電圧(V) 600
ベースの材料 真鍮
仕上げ/コーティング スズメッキ
色コード
バレルのタイプ ファンネル
可燃性の評定 UL94-HB
最高動作温度(°C) 105
最高動作温度(°F) 221
サブブランド Pan-Term®
メトリック導線の最大サイズ(mm²) 2.5
メトリック導線の最小サイズ(mm²) 1.5
最大ワイヤー絶縁体直径(インチ) 0.16
最大ワイヤー絶縁体直径(mm) 4.1
全体の長さ(インチ) 0.84
全体の長さ(mm) 21.3
全体の幅(インチ) 0.35
全体の幅(mm) 8.9
全体の高さ(インチ) 0.22
全体の高さ(mm) 5.6
タングの角度 ストレート
パッケージのタイプ ボックス
製品のタイプ ディスコネクト
一緒に使用 CT-1525、CT-2300/ST (CD-525)、CT-2500/L (CT-2525CH)、UP14ZLW (CD-525)
最大電圧(kV) 0.6
部品機能 • ディスコネクトは工具なしでオスタブから着脱可能であるため取り付けコストを削減 • 完全な絶縁設計で電気的短絡から保護 • 内部ワイヤーストッパーで端子バレルへの挿入長さを適切に保ち、より高品質な接続を確保 • UL耐燃性UL 94V-2/HB、最大絶縁温度221°F(105°C) • ULおよびCSA定格UL 310あたり最大600V

稼働時間のグラフ

コンフィグレーション

パッケージの詳細

統一商品コード 07498382751
標準梱包数量 1000
標準梱包容量(CF) 0.0985
標準カートン数量 0
標準カートン容量(CF) 0.0000
比較する
全てのアイテムを削除する