0 ライン 0 アイテム
構造化ケーブルは、IPネットワークに集中するデジタルビルディング機能を接続するためのコンジットとして機能します。
同じカッパーケーブルを介して、接続装置にデータと電力を供給します。
Wi-Fiおよびセルラー通信をサポートする強力なワイヤレスプラットフォームを設計します。
デジタルビルディングを推進するシステム、センサー、接続デバイスをサポートします。
デジタルビルディングでは、照明、セキュリティ、HVAC、AV、エレベーターなど、複数の接続デバイスがIPネットワーク上で相互に通信し、実用的なデータを収集し、燃料効率を高めます。Panduitのデジタルビルディングインフラストラクチャ・ソリューションに依存する高性能で信頼性の高いネットワークは、端末に接続し、必要な場所に音声とデータを配信します。
簡単な2ピースの終端を備えた成端プラグは、デジタルカメラのセキュリティカメラ、AVコンポーネント、照明、その他の端末を簡単に接続できるように設計されています。1つのプラグでカテゴリー5e、6、6Aの設置に対応し、ストレートまたは角度付きワイヤーキャップにより、狭い場所でケーブルを簡単に配線して、あらゆる場所の接続端末まで届けます。
スペックを確認する
Atlonaアクティブ装置とPanduit構造化ケーブルを使用して、職場、学校、または医療施設内での接続とコラボレーションを可能にします。
施設のデータセンターの電力、冷却、スペース、接続を最適化します。
包括的なエンタープライズネットワークソリューションは、人、情報、テクノロジーを接続するための堅牢で信頼性の高いネットワーク成果を提供します。
Waldingerのアイオワ州本社がインテリジェントなPoEによる照明を用いて古い設備をどのようによみがえらせたかをご覧ください。
シスコがカナダに新しい本社を建設したとき、Panduitはスマートに接続された建物を実現するインフラストラクチャを提供しました。
接続されたシステム、センサー、ソリューションがIPネットワークに集約されるにつれ、建物内の構造化ケーブルの役割は進化しています。
デジタルビルディングの中核となる、PoE給電の接続照明をサポートする方法についてご説明します。
防犯カメラ、AVコンポーネント、照明などのデジタルビルディング装置をフィールド成端プラグで接続します。
ラックに革新的な水平および垂直ケーブルマネージャーを用いて、通信室のスペースとパフォーマンスを最適化します。
AtlonaアクティブデバイスとPanduitのレイヤ1コンポーネントを備えた構造化ケーブルを介して、鮮明で信頼性の高いスケーラブルなAVを提供いたします。
PDUを使用して、非効率をモニタリングおよび修正し、十分に活用されていない電力を回収します。
保証されたパフォーマンスと豊富な革新的機能を提供するPanduit TGジャックを用いて、あらゆるネットワークアプリケーションのニーズに対応します。