0 ライン 0 アイテム
最も広範囲なグローバルテスト基準を満たすケーブルクリートソリューションでプロジェクトの将来性を保証します。
シンプルで直感的なデザインで生産性を向上させます。
当社のケーブルクリートは、簡素化したい時に導体の剛性、降伏強度、質量を調整することができます。
破壊や損傷を最小限に抑える短絡保護のためのソリューションの豊富なラインアップをご覧ください。
Panduitのケーブルクリートソリューションは、短絡障害が発生した場合でもケーブルを確実に保持し、人員や資産への混乱や損傷を最小限に抑えます。取り付けが簡単で、さまざまなアプリケーションや過酷な環境で使用できるように独自に設計されたケーブルクリートは、あらゆるプロジェクトのニーズをみたしながら、現場での生産性、信頼性、安全性を提供します。
Panduit.com、iOS、Android機器で利用できるCleat kAlculator™は、特定のケーブルサイズと電流に適したクリートを決定するために必要な時間のかかる計算を高速化することにより、ケーブルクリート推奨プロセスを合理化します。
詳細についてはこちら
オフショア、製油所、制御室アプリケーションの世界的な需要に対応します。
太陽および風力エネルギーシステムの総コストを最小限に抑えながら、パフォーマンスを向上させます。
クリート製品シリーズの機能、利点、技術、テスト情報をご覧ください。
ケーブルクリートと信頼できる技術パートナーがダウンタイム、機器の損傷、職場の怪我の防止にどのように役立つかをご覧ください。
ケーブルクリートのパフォーマンス、テスト、設計に関する完全ガイドでは、短絡イベントの背後にある物理学について、電気ケーブルの設置への影響から、それらに耐えられるケーブルクリートの指定および設置までを詳細に解説しています。
安全コンプライアンスとベストプラクティスを常に把握する方法や次世代の電気インフラストラクチャの将来性を保証する戦略について説明しています。
貴社のプロジェクトにケーブルクリートを選ぶ際、古い情報に頼っていませんか?地絡から保護するために適切なケーブルクリートまたは結束バンドを選択する方法について説明しています。
オンラインのリソースセンターにアクセスして、短絡イベントから保護する新たな方法や、プロジェクトコストの削減に役立つ戦略をご確認ください。
最小限の労力で高張力を実現するラチェットスタイルの取り付け工具です。