globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>

ソフトウェア/ファームウェア/プリンター

サイバーセキュリティに関する推奨事項

Panduitは、お客様のセキュリティと安全をサポートするためにサイバーセキュリティアドバイザリーを発行しています。当社の製品チーム、研究者、資産所有者が協力して正確な情報を提供し、お客様に安全な設定やパッチレベルについてアドバイスします。重要なセキュリティ脆弱性については、Panduit製品群全体に与える影響をまとめたアドバイザリーを発行します。

Spring Framework RCEの脆弱性

Log4J - セキュリティノート 2022-01-06

 

Easy-Mark Plusラベリングソフトウェア

Easy-Mark Plusラベリングソフトウェアは「ドラッグ & ドロップ」機能やウィザードツールのような高度な機能を提供し、お客様の特定のニーズに合ったカスタマイズしたラベルの作成をサポートします。

EasyMark Plusラベリングソフトウェア

Easy Mark Plusユーザーガイド

Easy-Mark Plusラベリングソフトウェア製品の告示

Easy-Mark Plusソフトウェアアップグレード

 

FINSソフトウェア | Blackfin

当社のBlackFinツール用の無料のFINs(高速でインテリジェントな通知ソフトウェア)をダウンロードしてください。プロジェクトの追跡とステータス、運用ログ、サービスのレポート用に設計されています。

FINSソフトウェアをダウンロード

 

ラベルセレクタ/リボン計算機

ラベルセレクタとリボン計算機ツールは、用途に合った適切なラベルとリボンを見つけるのに役立ちます。ラベルセレクタツールで、特定の用途またはPanduitハードウェアの部品番号を指定して、ケーブル、パッチパネル、コンセント、パンチダウンブロック、ジャックモジュールといった様々なネットワークアプリケーション用の適切なラベル部品番号を見つけることができます。デスクトップ熱転写プリンター、レーザーまたはインクジェットプリンター、LS8E/LS8EQ手持ち型プリンター用にラベルを推奨します。

リボン計算機ツールで、ラベル部品番号とロールまたはラベルごとに必要なラベルの量を入力して、正しいリボンの部品番号とお客様の用途に必要なリボン数量を確認することができます。さらにサポートが必要な場合には当社の技術サポートグループに電話(+1-866-871-4571)またはメール(ga-techsupport@panduit.com)でお問い合わせください

熱転写プリンターリボン計算機

ラベルセレクタツール 

 

レーザーおよびインクジェットのラベルテンプレート

EasyMarkソフトウェアをお持ちでないお客様のために、レーザー/インクジェット印刷が可能なラベル用のテンプレートをご用意しました。MicrosoftのWordを使用した表形式のテンプレートをご利用ください。

テンプレートをダウンロードしたら、将来の使用に備えてお手持ちのコンピュータに保存してください。

さらにサポートが必要な場合には、当社の技術サポートグループに電話(+1-866-871-4571)または電子メール GA-TECHSUPPORT@panduit.com でお問い合わせください

コンポーネントラベルテンプレート

ワイヤーマーキングラベルテンプレート

レーザーインクジェットラベルラインカード

 

OptiCam® 2成端工具

OptiCam® 2成端工具は、OptiCamコネクタの100%「1回で完了する」成端処理を実現するよう設計されています。この工具はカム処理の完了時に直ちに挿入損失値を計算します。

ファームウェアアップデート手順 Windows用

ファームウェアアップデート手順 macOS用

Opticam® 2工具を登録する

OptiCam® 2製品の告示

OptiCam® 2ファームウェアv1.2.1 Windows用

OptiCam® 2ファームウェアv1.2.1 macOS用

OptiCam® LC成端動画

OptiCam® SC 成端動画

OptiCam® ST成端動画

OptiCam® トラブルシューティング動画

 

パンドウイット ケーブル エントリー システム

Panduit のケーブル エントリ システムは、終端ケーブルと終端されていないケーブルをエンクロージャや電気機器に安全かつ組織的に配線する方法を提供し、IP/NEMA 保護定格を維持しながら張力を緩和します。

ケーブルエントリーシステムの製品情報

ケーブルエントリーシステムのビデオ

ケーブルエントリーシステム STPモデル

ケーブルエントリーシステム取扱説明書

ケーブル エントリー システムの顧客 PDF 図面

 

PXE™ シリーズ モバイル プリンター

MP プリンタは PXE™ ファミリに加わり、Panduit と Epson の強みに基づいて構築されたモバイル プリンタのフルラインを使用して、ラベル付けをよりスマート、より速く、簡単に行うことができます。 PXE™ シリーズ モバイル プリンタには、複数のアプリケーションでインフラストラクチャを識別するための高品質の印刷ラベルを作成するための独自の機能があります。 最新のテクノロジーを使用して当社製品のパフォーマンスを最大限に高めるために、ソフトウェアのアップグレードは当社の Web サイトから簡単に入手できます。 5 つのモデルで構成される MP300MP200-KITMP200MP100MP75 モバイル プリンタは、インフラストラクチャ識別用の高品質ラベルを作成できるユニークな製品です。 最新のテクノロジーに加えて、製品のパフォーマンスを最大限に高めるためのソフトウェアのアップグレードも Web サイトから簡単に入手できます。 技術サポートが必要な場合は、テクニカル サポート グループ(866-871-4571)にお問い合わせいただくか、ga-techsupport@panduit.com まで電子メールでお問い合わせください。

iOS 用 Easy-Mark ILabel アプリ

Android 用 Easy-Mark ILabel アプリ

iOS用Easy-Markネットワークアプリ

Android 用 Easy-Mark ネットワーク アプリ

Easy-Mark Plusの最新バージョン

MP300 ファームウェア (zip ファイルをダウンロード - exe と説明書が含まれています)

MP200 ファームウェア (zip ファイルをダウンロード - exe と説明書が含まれています)

MP100プリンタードライバーのインストール手順

MP300プリンタードライバーのインストール手順

MP100/MP200/MP300 Windows用プリンタードライバーファイル

MP300 磁気アタッチメント ユーザー ガイド

PXE Printer Lifetime Warranty

重要な安全性に関する声明

プリンターの掃除方法

 

PXE™ MPプリンタークイックリファレンスカード

MP75クイックリファレンスカード(7言語)

MP100クイックリファレンスカード(7言語)

MP200クイックリファレンスカード(7言語)

MP300クイックリファレンスカード(7言語)

 

PXE™ MP プリンターのマニュアル

MP75 ユーザーマニュアル (12 か国語)

MP200 取扱説明書 (12 か国語)

MP300 取扱説明書 (12 か国語)

 

PanTher LS8E/LS8EQ手持ち型プリンター

PanTher LS8EおよびLS8EQ手持ち型プリンターは複数のアプリケーションでインフラストラクチャを識別する高品質な印刷ラベルを製作できる独自の機能を備えています。最新の技術を使用して製品の性能を最適化するために、当社のウェブサイトでソフトウェアのアップグレードが可能です。テクニカル サポートが必要な場合は、テクニカル サポート グループ @ 866-871-4571 にご連絡いただくか、mailto:GA-TECHSUPPORT@panduit.com まで電子メールでお問い合わせください。

PantherLinkソフトウェア

熱転写ハンドヘルドプリンター三つ折りパンフレット

熱転写ハンドヘルドプリンター製品の告示

LS8Eクイックリファレンスカード

LS8EQオペレーターマニュアル

LS8EQクイックリファレンスカード

LS8E LS8EQ PANTHERLINKファームウェアアップグレード手順

LS8Eオペレーターマニュアル

LS8Eオペレーターマニュアル - スペイン語

プリンターのクリーニング手順

 

PSE400エンボス加工システム

PES400は必要な時に、現場で需要に応じて恒久的な識別ソリューションを供給します。ステンレススチールやアルミニウムのマーカープレートに浮かし彫り文字を印字し、泥やペンキにさらされている中から大容量のアプリケーションに対して、媒体に最大限の視認性を与えます。Easy-Mark Plusラベリングソフトウェアと併用すれば、ケーブル結束、パイプ、バルブなどにエンボス加工による特別マーカーを印字することができます。技術サポートが必要な場合には当社のテクニカルサポートグループに電話(+1-866-871-4571)または電子メール(ga-techsupport@panduit.com)でお問い合わせください。

PES400マニュアル

クイックスタートガイド

恒久的識別システム製品の告示

PES400マニュアル ― スペイン語

 

PLAラベリングシステム

WrapID™ PLA-100 ラベル アプリケーション システムは、生産性を最大化し、人間工学を改善し、一貫性を促進し、実質的な節約につながる究極の自動ラベル付けシステムです。 PLA ラベル アプリケーターは、従来の手動取り付けよりも最大 3 倍高速で、正確かつ一貫したラベルの貼り付けを可能にし、品質への懸念ややり直し作業を軽減します。 専用のプリンターは必要なく、お手持ちのプリンターでご利用いただけます。)

WrapID™ PLA ラベル アプリケーションの製品情報

WrapID™ PLA ラベル貼り付けマニュアル

WrapID™ PLA-R ラベル リワインダー マニュアル

WrapID™ PLA ラベル アプリケーターのビデオ

WrapID PLA メディアのインストールビデオ

WrapID PLA リワインダーのビデオ

WrapID™ PLA ラベル アプリケーターのファームウェア アップデート

WrapID™ PLA ラベル アプリケーターのファームウェア更新手順

 

熱転写デスクトッププリンター TDP43HET、TDP46HET

産業用高速プリンター(TDP43HETTDP46HET)は、耐久性、セットアップの容易さ、優れた視認性を備えています。 小さな文字や細かい文字、高画質な画像やバーコードの印刷に対応します。 ラベルの切り替えにかかる時間を短縮し、最大12インチ/秒の高速印刷が可能です。

TDP43HET TDP46HET ユーザーマニュアル

熱転写ラインカード

TDP43HET TDP46HET動画

TDP43HET TDP46HETプリンタードライバー

TDP43HET TDP46HETプリンター リボン設定のすすめ

TDP43HET TDP46HETインストール クイックガイド

TDP43HET TDP46HET 診断ツール

 

TDP43HEおよびTDP46HE熱転写デスクトッププリンター

頑丈な高速産業用プリンター(TDP43HETDP46HE)は、最大印刷速度25センチ(10インチ)/秒で鮮明な文字を印刷し、優れた可読性を実現します。最大10センチ(4.00インチ)幅の様々な種類のセルフラミネートラベル、コンポーネントラベル、非ラミネートラベル、マーカープレート、連続テープ、熱収縮ラベルを印刷することができます。Easy-Mark Plus™ラベリングソフトウェアとハイブリッドリボンがプリンターに付属しています。

TDP43HE TDP46HEユーザーマニュアル

TDP43HEおよびTDP46HEプリンタードライバ

TDP43HE TDP46HEプリンターリボン設定の推奨

熱転写ラベルラインカード

 

TDP43ME熱転写デスクトッププリンター

TDP43MEデスクトッププリンターは頑丈な構造でコンパクトなサイズ、そしてEasy-Mark Plus™ラベリングソフトウェアが付属しています。セットアップがシンプルで操作も簡単、Panduitの熱転写ラベル媒体と使用します。

熱転写TDP43MEデスクトッププリンター ― クイックリファレンスカード

TDP43MEファームウェアアップデート

熱転写ラベルラインカード

熱転写TDP43MEデスクトッププリンターカッターモジュール手順

熱転写TDP43MEデスクトッププリンター ― ネットワークインストール手順

熱転写プリンターリボン計算機

TDP43MEプリンタードライバ

熱転写TDP43MEデスクトッププリンター ― 操作マニュアル

TDP43MEハウツーマニュアル