globe LATAM | Español
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
Soluciones para los desafíos de la virtualización del centro de datos

Cuando un centro de datos se virtualiza, la cantidad de dispositivos físicos se consolida para combinar el trabajo de varios servidores. Esta nueva configuración crea una mayor demanda de CPU, memoria y E/S.

 

Esta mayor utilización de los servidores aumenta la demanda en su infraestructura física. El aumento en los requisitos de la densidad de potencia, las demandas de refrigeración y el ancho de banda hacen que sea importante que transforme su centro de datos en una solución de infraestructura convergente.

Trabajo conjunto para mejorar su centro de datos virtualizado

Como una parte extendida de su equipo, trabajamos con usted para abordar los desafíos de la virtualización:

  • Ancho de banda insuficiente. La evaluación y la planificación ayudan a determinar los requisitos del ancho de banda y desarrollar un plan de migración.
  • Alta densidadLas implementaciones del servidor superan la refrigeración disponible. Los sistemas del gabinete, el conducto de salida vertical y la contención de isla de frío optimizan la eficiencia de la refrigeración y ahorran energía.
  • Alta densidadLas implementaciones del servidor superan la potencia disponible. El software SmartZone™ y las unidades de tomacorriente PViQ™ permiten el monitoreo en tiempo real del uso de la potencia para controlar las cargas de trabajo dinámicas y evitar las sobrecargas de potencia.

 

Recursos relacionados