Sistemas de cableado de fibra óptica Signature Core

Desafíe los límites: ingrese al futuro de la conectividad

Como líderes en tecnología e innovación de productos de fibra, nos esforzamos continuamente por ofrecer lo mejor en alcance y rendimiento. Nuestra capacidad de diseñar sistemas ópticos para desafiar los límites es clave para garantizar que el rendimiento de red de nuestros clientes sea vanguardista, esté un paso delante de la competencia y acelere sin contratiempos su infraestructura de red hacia el futuro.

  • ¿Sus implementaciones son desafiantes? ¿La integración con canales heredados provoca demoras y mayores costos?
  • ¿Cómo son la estabilidad y el rendimiento de su red? ¿Experimenta interrupciones de rendimiento, ancho de banda o latencia?
  • ¿Puede migrar a velocidades más altas sin problemas y de manera rentable?
  • ¿Puede reducir el “tiempo de servicio” en un entorno cada vez más dinámico?

 

Conozca cómo una organización de soporte internacional eligió las soluciones de fibra de Panduit

 

Cómo podemos ayudar

Sistema Signature Core

Beneficios comerciales

OM4 SC

Extiende el alcance un 20 % en promedio en comparación con el estándar OM4 definido

OM4 SC

Supera el rendimiento de todas las fibras multimodo estándar y Signature Core OM5 con 850 nm

 

OM4 SC

Ahorre dinero:

• Altamente versátil; se usa en aplicaciones que requieren fibra de modo simple

• Implementar OM4 Signature Core y BiDi es mucho menos costoso que implementar fibra de modo simple para 40G Ethernet

 

OM5 SC

Rendimiento confiable con mayor alcance:

• Con 40G SWDM, OM5 Signature Core se extiende a 485 m y mantiene los valores dealto rendimientoen comparación con el alcance estándar de 440 m

• Con 100G SWDM, OM5 Signature Core se extiende a 185 m y mantiene los valores dealto rendimientoen comparación con el alcance estándar de 150 m

OM5 SC

Supera el rendimiento del OM5 estándar para las funciones de SWDM más allá de 850 nm, lo que proporciona un alcance un 15 % mayor en promedio mientras mantiene el rendimiento alto y confiable

OM4 SC

OM5 SC

Mayor alcance (95 % de links del DC) que la competencia: permite al módulo óptico Cisco 40G BiDi alcanzar los 210 m

OM4 SC

OM5 SC

Integridad de la señal más allá de los requisitos estándar de 10/40/100 Gb/s Ethernet, 8/16 Gb/s Ethernet y canal de fibra de 8/16 Gb/s

OM4 SC

OM5 SC

Ahorre tiempo. El uso de la infraestructura 10G Ethernet ahorra tiempo de instalación

OM4 SC

OM5 SC

Tasa de errores de paquetes mejorada, que reduce la latencia y mejora el rendimiento

OM4 SC

OM5 SC

Migración sencilla a velocidades más altas, ágil y escalable

OM4 SC

OM5 SC

Compatible con la infraestructura heredada y variantes optimizadas para láser, compatible con OM3 y OM4

OM4 SC

OM5 SC

Cuanta más fibra Signature Core se implemente en canales “híbridos”, más se extenderá el canal

El futuro de la fibra y más allá

Los sistemas de cableado de fibra óptica Signature Core™ implican un avance revolucionario de la comunicación de fibra multimodo y superan a muchos proveedores de fibra óptica tanto en alcance como en confiabilidad. Los sistemas de cableado de fibra óptica Signature Core OM4 y OM5 cumplen con los requisitos de alcance del Acuerdo de Multifuente de SWDM y son completamente compatibles e interoperables con las soluciones OM3, OM4 y OM5 basadas en estándares e implementadas en canales SWDM.

Complete su diseño con el sistema de cableado de fibra HD Flex™ y los conectores de fibra PanMPO™ para garantizar una verdadera red de fibra de alto rendimiento