Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Módulo de ficha
Nivel de desempeño Categoría 6
Tipo de conector Módulo de ficha: Estándar
Estilo de terminación Estilo TG
Material del cuerpo Policarbonato
Material de contacto Bronce fosforado enchapado
Tipo de módulo Mini-Com™
Esquema de cableado T568A/T568B
Tipo de blindaje Sin revestimiento (UTP)
Submarca Pan-Nettie™
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 75
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) 167
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) -10
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) 14
Temperatura máxima de almacenamiento (°C) 75
Temperatura máxima de almacenamiento (°F) 167
Temperatura mínima de almacenamiento (°C) -40
Temperatura mínima de almacenamiento (°F) -40
Propiedades de resistencia Resistente al calor
Color Azul
Cumple las normas Supera los requisitos de la categoría 6A de la ANSI/TIA-568-C.2 y la clase EA de ISO 11801 para canales para la compatibilidad con la transmisión 10GBASE-T mediante sistemas de cableado con par retorcido, en configuraciones de 4 conectores de hasta 100 m, con frecuencias de barrido de 1 a 500 MHz; supera los requisitos de la categoría 6A de la ANSI/TIA-568-C.2 y la clase EA de ISO 11801 para componentes en frecuencias de barrido de 1 a 500 MHz; cumple con la ANSI/TIA-1096-A; cumple con IEC 60603-7 y con IEC 60512-99-001; está calificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af/802.3at y propuesto para 802.3bt de tipos 3 y 4; UL 1863 y UL 2043; cumple con la directiva RoHS
Longitud total (in) 1.5
Longitud total (mm) 38.1
Anchura total (in) 0.62
Anchura total (mm) 15.7
Profundidad total (in) 1.5
Profundidad total (mm) 38.1
Altura total (in) 0.71
Altura total (mm) 18

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498339546
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0032
Cant. Ct. Est. 50
Volumen Pq. Est. (cf) 0.1604

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Specification Sheets Tapas anguladas de 45° para Módulos Jack UTP y Blindados Mini-Com® TX6A, TX6 PLUS y TX5e Hoja de Especificaciones COSP457 Español (Español)
Specification Sheets 45° Angled Wire Caps for TX6A™/TX6™ PLUS Mini-Com® UTP/STP Jack Modules Spec Sheet COSP457 Inglés
Specification Sheets Modulos Jack Mini-Com® TX6™ PLUS UTP COSP317 Español (Español)
Specification Sheets Mini-Com® TX6A™ 10Gig UTP Jack Modules with MaTriX Technology Inglés
Videos TG Jack 6 & 6A Video Inglés
Videos Panduit Copper Connectivity Video Inglés
Part Drawings Part Drawing DXF 00075SAU-02_00A Inglés
Part Drawings Part Drawing - DWG - 00075SAU-02_00A Inglés
Part Drawings Mini Com category 5e/6 Jack Module with Straight Wire Cap Assembly Drawing Inglés
Installation Documents TX6 PLUS and TX5e UTP Jack Modules Installation Instructions PN403N Inglés
Brochures Copper Cabling Systems - COCB29 Inglés
Brochures Sistemas de Cableado de Cobre - COCB29 Español (Español)
Certifications RJ45 Jack Modules: Category 5e and Category 6 by Panduit Corporation Inglés
Certifications Mini-Com® TX5e™, TX6™ PLUS and TX6A™ UTP Jack Modules Health Product Declaration 25664 Inglés
Certifications Environmental Product Declaration Panduit RJ45 Jack Modules Inglés
Certifications Performance testing of connecting hardware endurance Third Party Certifications GFT‐OP‐11a Inglés
Flyers TG-Style Tools Guide Flyer COFL55-SA-ENG Inglés
Flyers Guía de Herramientas Estilo TG COFL55 Español (Español)
Selection Guides Mini-Com® Jack Module Selection Guide – “TG Style” Termination COSG25 Inglés
System Warranty Category 6 UTP Guaranteed Headroom Platform North America Inglés
Compare
Eliminar todos los elementos