Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Módulo de ficha
Nivel de desempeño Categoría 6A
Tipo de conector Módulo de ficha: Estándar
Estilo de terminación Estilo TG
Material del cuerpo Policarbonato
Material de contacto Bronce fosforado enchapado
Tipo de módulo Mini-Com™
Esquema de cableado T568A/T568B
Tipo de blindaje Sin revestimiento (UTP)
Submarca Pan-Nettie™
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 75
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) 167
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) -10
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) 14
Temperatura máxima de almacenamiento (°C) 75
Temperatura máxima de almacenamiento (°F) 167
Temperatura mínima de almacenamiento (°C) -40
Temperatura mínima de almacenamiento (°F) -40
Propiedades de resistencia Resistente al calor
Color Rojo
Cumple las normas Supera los requisitos de la categoría 6A de la ANSI/TIA-568-C.2 y la clase EA de ISO 11801 para canales para la compatibilidad con la transmisión 10GBASE-T mediante sistemas de cableado con par retorcido, en configuraciones de 4 conectores de hasta 100 m, con frecuencias de barrido de 1 a 500 MHz; supera los requisitos de la categoría 6A de la ANSI/TIA-568-C.2 y la clase EA de ISO 11801 para componentes en frecuencias de barrido de 1 a 500 MHz; cumple con la ANSI/TIA-1096-A; cumple con IEC 60603-7 y con IEC 60512-99-001; está calificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af/802.3at y propuesto para 802.3bt de tipos 3 y 4; UL 1863 y UL 2043; cumple con la directiva RoHS
Longitud total (in) 1.5
Longitud total (mm) 38.1
Anchura total (in) 0.63
Anchura total (mm) 16
Profundidad total (in) 1.5
Profundidad total (mm) 38.1
Altura total (in) 0.71
Altura total (mm) 18

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498363618
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0032
Cant. Ct. Est. 50
Volumen Pq. Est. (cf) 0.1604

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Specification Sheets Mini-Com TX6A 10Gig UTP Jack Modules: COSP231--WW-RUS Russian (русский)
Specification Sheets Mini-Com TX6A 10Gig UTP Jack Modules: COSP231--WW-ITA Italiano (Italiano)
Specification Sheets Tapas anguladas de 45° para Módulos Jack UTP y Blindados Mini-Com® TX6A, TX6 PLUS y TX5e Hoja de Especificaciones COSP457 Español (Español)
Specification Sheets Módulos Jack UTP de 10Gig TX6A™ Mini-Com™ con Tecnología MaTriX Spec Sheet COSP231 Español (Español)
Specification Sheets 45° Angled Wire Caps for TX6A™/TX6™ PLUS Mini-Com® UTP/STP Jack Modules Spec Sheet COSP457 Inglés
Specification Sheets Mini-Com® TX6A™ 10Gig UTP Jack Modules with MaTriX Technology Spec Sheet COSP231 Inglés
Videos TG Jack 6 & 6A Video Inglés
Videos Panduit Copper Connectivity Video Inglés
Part Drawings Part Drawing DXF 00075SAU-01_00A Inglés
Part Drawings Part Drawing - DWG - 00075SAU-01_00A Inglés
Part Drawings TX6A ™ 10GIG ™ Category 6a Jack Module with Straight Wire Cap Assembly Part Drawing 00075SAU-01 Inglés
Part Drawings Módulo Jack CAT6A TX6A™ 10Gig™ con Ensamble Recto para Tapa de Cable Dibujo de Cliente 00075SAU-01_SPA Español (Español)
Installation Documents TX6A UTP Jack Modules: PN511G Inglés
Installation Documents Módulos Jack UTP TX6A™ Instrucciones de Instalación PN511G-SPA Español (Español)
Brochures Copper Cabling Systems - COCB29 Inglés
Brochures Sistemas de Cableado de Cobre - COCB29 Español (Español)
Certifications RJ45 Jack Modules: Category 6A by Panduit Corporation Inglés
Certifications Mini-Com® TX5e™, TX6™ PLUS and TX6A™ UTP Jack Modules Health Product Declaration 25664 Inglés
Certifications Environmental Product Declaration Panduit RJ45 Jack Modules Inglés
Certifications Performance testing of connecting hardware endurance Third Party Certifications GFT‐OP‐11a Inglés
Certifications Test Verification of Conformity 105659202CRT‐001b Inglés
Certifications Test Verification of Conformity 105659202CRT‐001a Inglés
Flyers Guaranteed Performance Beyond the Standards TX6A™ and TX6A-SD™ 10Gig™ UTP Copper Cabling Systems COFL20--WW-ENG Inglés
Flyers TG-Style Tools Guide Flyer COFL55-SA-ENG Inglés
Flyers Guía de Herramientas Estilo TG COFL55 Español (Español)
System Warranty Category 6A Headroom Platform: COFL20--WW-FRA Francés (Français)
System Warranty Category 6A Headroom Platform: COFL20--WW-ITA Italiano (Italiano)
System Warranty Category 6A Headroom Platform: COFL20--WW-SPA Español (Español)
System Warranty Category 6A Headroom Platform: COFL20--WW-RUS Russian (русский)
System Warranty Guaranteed Performance Beyond the Standards Inglés
Compare
Eliminar todos los elementos