Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Conector para terminación en campo UTP
Nivel de desempeño Categoría 6A
Tipo de conector Conector para terminación en campo
Material del cuerpo Policarbonato
Material de contacto Bronce fosforado enchapado en oro
Número de enchufes 1
Esquema de cableado T568A/T568B
Tipo de blindaje Sin revestimiento (UTP)
Longitud total (in) 2.05
Longitud total (mm) 52
Anchura total (in) 0.53
Anchura total (mm) 13.5
Altura total (in) 0.62
Altura total (mm) 15.8
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 75
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) 167
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) -40
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) -40
Calibrador de cables compatible (AWG) 22-26
Color Negro
Cumple las normas Supera los requisitos de rendimiento de ANSI/TIA 568-C.2 de categoría 6A e ISO 11801 de clase EA para canales con hasta dos conectores para terminación en campo en el canal. Cumple con los requisitos de la TIA propuestos para los enlaces de terminación con conector modular con hasta dos conectores para terminación en campo en el enlace, o los supera; cumple con ANSI/TIA-1096-A (anteriormente, parte 68 de la FCC); IEC 60603-7; IEC 60529 (IP 20); es compatible con aplicaciones PoE de IEEE 802.3af/802.3at (PoE/PoE+) y está propuesto para 802.3bt de tipos 3 y 4 (PoE++). Admite potencia mediante HDBaseT de hasta 100 vatios, cumple con la directiva RoHS
Clasificación IP IP20
Grado de inflamabilidad UL94V-0
Submarca Pan-Nettie™

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 61305636612
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0023
Cant. Ct. Est. 50
Volumen Pq. Est. (cf) 0.1156

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Specification Sheets Plug RJ45 UTP Categoría 6A TX6A™ de Terminación en Campo Hoja de Especificaciones COSP412--WW-SPA Español (Español)
Specification Sheets TX6A™ Category 6A UTP Field Term RJ45 Plug Spec Sheet COSP412 Inglés
Videos Angled Field Term Plug Inglés
Videos Modular Plugs - Video 16:9 Inglés
Part Drawings TX6A Field Terminable UTP RJ45 Plug W/ 45 Up/Down Wire Cap Assembly Inglés
Part Drawings TX6A Field Terminable UTP RJ45 Plug W/ 45 Up/Down Wire Cap Assembly Inglés
Part Drawings TX6A Field Terminable UTP RJ45 Plug w/ 45-degree Up/Down Wire Cap Assembly Inglés
Installation Documents 45° Up/Down UTP Field Term Plug and Wire Caps Inglés
Installation Documents Field Term Plug Installation Guidelines Inglés
Installation Documents Camera Connection Guide (Outdoor) Inglés
Installation Documents Camera Connection Guide (Indoor) Inglés
Installation Documents TX6A™ Category 6A UTP Field Term RJ45 Plug & TX6A™ Category 6A Shielded Field Term RJ45 Plug Testing Procedures PN614 Inglés
Application Guides Panduit® TX6A™ UTP and STP Field Term Plug & Direct Connect Cabling Systems Inglés
Application Guides Plug de Terminación en Campo Guías de Instalación PN622SPA Español (Español)
Brochures Copper Cabling Systems - COCB29 Inglés
Brochures Sistemas de Cableado de Cobre - COCB29 Español (Español)
Certificate Test Verification of Conformity - 103794341CRT‐001c Inglés
Certificate Test Verification of Conformity - 103794341CRT-001d Inglés
Certifications Test Verification of Conformity - 103566737CRT‐001b Inglés
Certifications Environmental Product Declaration Panduit RJ45 Jack Modules Inglés
Flyers Conexión Fácil para Cámaras de Red en Exteriores Flyer CPFL201--SA-SPA Español (Español)
Flyers TG-Style Tools Guide Flyer COFL55-SA-ENG Inglés
Flyers Guía de Herramientas Estilo TG COFL55 Español (Español)
Technology Briefs Panduit TX6A™ UTP Field Term Plug and Direct Connect Cabling Systems Inglés
Technology Briefs Cableado simplificado con Sistemas de Conexión Directa - COTB15 Español (Español)
Compare
Eliminar todos los elementos