Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Acceso frontal
Estilo de panel de distribución Plano
Material CRS
Número de puertos 12
Tipo de módulo Mini-Com™
Tipo de identificación Etiqueta adhesiva
Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS
Profundidad total (in) 2.5
Profundidad total (mm) 63.5
Anchura total (in) 9
Anchura total (mm) 228.6
Altura total (in) 1.75
Altura total (mm) 44.45
Submarca Pan-Nettie™
Color Negro

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498368635
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0840
Cant. Ct. Est. 10
Volumen Pq. Est. (cf) 0.8395

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos