Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto Kit de panel de distribución
Estilo de terminación Tipo punchdown
Estilo de panel de distribución Plano
Nivel de desempeño Categoría 6
Material CRS
Esquema de cableado T568A/T568B
Número de puertos 48
Número de unidades de rack 2
Longitud total (in) 1.17
Longitud total (mm) 29.7
Anchura total (in) 19
Anchura total (mm) 482.6
Profundidad total (in) 1.17
Profundidad total (mm) 29.7
Altura total (in) 3.47
Altura total (mm) 88.1
Submarca Pan-Nettie™
Tipo de identificación Etiqueta adhesiva
Color Negro
Cumple las normas Supera los requisitos de las normas de la categoría 6 de la ANSI/TIA-568-C.2 y la clase E de ISO 11801 para canales y componentes en frecuencias de barrido de 1 a 250 MHz. Cumple con todos los requisitos de la ANSI/TIA-968-A aplicables; cumple con IEC 60603-7; es compatible con aplicaciones PoE de IEEE 802.3af, 802.3at e IEEE 802.3bt de tipos 3 y 4 hasta 100 W; está aprobado para UL 1863; cumple con la directiva RoHS
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 65
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) 149
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) -10
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) -14

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 07498303710
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.2332
Cant. Ct. Est. 10
Volumen Pq. Est. (cf) 2.3321
Compare
Eliminar todos los elementos