Safeguards your sensitive data by preventing unauthorized access and virus infiltration through USB ports with our USB type a lockout device, ideal for computers and network equipment.
Tipo de producto | Dispositivo de bloqueo USB tipo A |
Material | Policarbonato/acero inoxidable 302 |
Color | Rojo |
Propiedades de resistencia | Inviolable |
Incluye | (5) Devices, (1) Key |
Para usar con | USB tipo A |
Longitud total (in) | 0.2 |
Longitud total (mm) | 5 |
Anchura total (in) | 0.47 |
Anchura total (mm) | 11.9 |
Altura total (in) | 0.97 |
Altura total (mm) | 24.6 |
Configuración |
---|
UPC | 07498343251 |
Cant. Pq. Est. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0066 |
Cant. Ct. Est. | 20 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1329 |
Product Bulletins | Smart Control Panel Solutions - CPCB232 | Inglés | |
Specification Sheets | USB Type ‘A’ Blockout Devices Specification Sheet COSP660 | Inglés | |
Videos | Physical Security Devices Spotlight Video V6 | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - C10947 | Inglés | |
Installation Documents | USB Type A Blockout Device: PN615 | Inglés | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Español (Español) | |
Selection Guides | Network Infrastructure Security Solution Selection Guide COSG27 | Inglés |