globe LATAM | Español
La disponibilidad del producto varía según la región.

Lista de materiales

Agregado
Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

Ver lista de materiales >>
Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Submarca StructuredGround™
Material Aluminum
Acabado/recubrimiento Tin-Plated
Longitud total (in) 1.39
Longitud total (mm) 35.3
Anchura total (in) 0.5
Anchura total (mm) 12.7
Altura total (in) 0.96
Altura total (mm) 24.4
Tamaño máximo compatible de conductor (AWG SOL) 4
Tamaño máximo compatible de conductor (AWG STR) 4
Tamaño mínimo compatible de conductor (AWG SOL) 14
Tamaño mínimo compatible de conductor (AWG STR) 14
Aplicación Utility/Ground Grid
Cumple las normas UL467 and UL2703
Tipo de producto Lay-In Lug

Gráfico de tiempo de ejecución

Configuración

Detalles del empaque

UPC 61305689299
Cant. Pq. Est. 25
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0035
Cant. Ct. Est. 225
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0312

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Compare
Eliminar todos los elementos