globe LATAM | Español
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
Seleccione todas las opciones de arriba para continuar

Especificaciones

Tipo de producto UPS
Submarca SteadyPulse™
Región North America
Topología del UPS Line Interactive
Fase 1
Tensión de entrada nominal (V) 110/120
Input Frequency Range (Hz) 50 - 60 (auto sensing)
Conector de entrada NEMA 5-15P
Input Cord Length (ft.) 10
Input Cord Length (m) 3
Capacidad de salida (kVA) 1.5
Output Capacity (kW) 1.35
Factor de potencia de salida 0.9
Frequency Compatibility (Hz) 60
Output AC Waveform (AC Mode) Sine Wave
Output AC Waveform (Battery Mode) Sine Wave
Tensión de salida nominal (V) 110/120
Receptáculos de salida (6)5-15R
Interruptor del banco de salida Yes
Química de batería Lithium-Ion
Tensión de batería (V CC) 48
Battery Charge Time (h) 1-3 to 90%
Internal Battery Replacement Method Hot Swap
Internal Replacement Battery Cartridge ULC048
Front Panel Display LCD
Alarm Silence Operation Yes
Audible Alarm Yes
Surge Protection Rating ANSI C62.41 Category A
Orientación de montaje Horizontal/Vertical
Número de unidades de rack 4
Cooling Method Fan
Optional Mounting Accessories U2PTRMT
Profundidad total (in) 18.1
Profundidad total (mm) 460
Altura total (in) 3.4
Altura total (mm) 86.5
Anchura total (in) 17.3
Anchura total (mm) 440
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) 0
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) 32
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 40
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) 104
Power Module Minimum Storage Temperature (°C) -25
Power Module Minimum Storage Temperature (°F) -13
Power Module Maximum Storage Temperature (°C) 55
Power Module Maximum Storage Temperature (°F) 131
Minimum Relative Humidity (%) 0
Maximum Relative Humidity (%) 95
Online Thermal Dissipation (Full Load) (BTU/h) 142
Online Mode Efficiency Rating (100% Load) (%) 98.5
Operating Elevation (ft.) 9843
Operating Elevation (m) 3000
Audible Noise (dBA) 55
Tarjeta de red Yes
Software Compatibility DCIM Ready
Network Compatibility SNMPv3
Communications Interface RS-232, Ethernet
Emergency Power Off (EPO)/Remote On-Off (ROO) Yes
Transfer Time (ms) 4
Cold Start Support Yes
Grounding Method Lug
Certificaciones de cumplimiento cTUVus: UL1778 5th Edition, CSA C22.2 No.107.3-14, UL 1642 (cell), UL 1973 (pack), FCC Part 15 Subpart B Class A, ANSI C63.4-2014, ISTA Procedure 2A, UN 38.3

Gráfico de tiempo de ejecución

El siguiente gráfico interactivo muestra los datos reales de tiempo de funcionamiento medido para este SAI. Pase el ratón por encima del gráfico y consulte la tabla de la derecha para conocer el tiempo de funcionamiento previsto para su carga y configuración específicas, y como referencia. Tenga en cuenta que los tiempos de funcionamiento reales pueden variar en función de varios factores, como la antigüedad de la batería, el nivel de carga, las condiciones ambientales y la carga conectada. El tiempo de ejecución real puede variar de +/- 15% en torno a estos valores típicos. *EBP = Batería Externa

carga(VA): -
Mostrar
Tipo
Tiempo de funcionamiento
0 EBP
-
Configuración337.5 VA carga675 VA carga1012.5 VA carga1350 VA carga
0 EBP36 minutos17 minutos11 minutos8 minutos

Detalles del empaque

UPC 61305682531
Cant. Pq. Est. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 4.0676
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000
Compare
Eliminar todos los elementos