0 行 0 商品
采用易于部署和操作的系统来简化音视频的扩展并提供无比清晰的音视频效果。
简单的拖放即可配置、操作并管理音视频系统。
使用安全的壁装柜体来使有源设备靠近最终的使用位置。
增强生产力、促成协作并激发讨论。
通过泛达与Atlona在结构化布线上部署的音视频解决方案,可以实现连接与协作、促进讨论与对话,并且改善参与度。无论您需要的是用于教室、会议室或拥挤空间的简单的音视频扩展,还是适合企业范围部署的网络音视频解决方案,我们的高性能解决方案都可实现简便的安装与轻松的操作。
在会议室、教室和拥挤空间中进行音视频的部署通常要依靠点对点的连接,布线的铺设线路可达到 100 米的传输距离。使用符合 ADA 要求的地板上走线系统可以正确的对数据、音视频和电力线缆进行路由和保护。这种通路安装简便、具有高度的耐久性,对于取芯钻孔操作不可行的空间是一种理想的选择。四条通道可将低压电缆和电力电缆区分开来并保持线缆 的弯曲半径,从而保护线缆的性能与音视频信号。
现在就路由并保护您的音视频线缆
在采用了结构化布缆解决方案的设施中将自动化技术连接到 IP 网络。
在学校、学院和大学的教室及园区楼宇中连接起教育技术与楼宇设施。
采用的基础设施可为支持最佳病患照护的服务提供所需的带宽,从而对医院、诊所和实验室进行优化。
综合性的园区网络解决方案提供稳健而又可靠的性能,对人员、信息与技术进行良好的连接。
音视频和基础设施产品可满足您的具体需求,对您的空间进行配置。
了解可靠而又易于使用的会议室音视频系统。
通过端对端的教室音视频解决方案推动学习成果的提升。
采用泛达和Atlona的音视频解决方案解决演讲厅在运营上的挑战。
将功能强大的音视频系统挤进到狭小空间当中,促成重要的协作和参与。
使用网络音视频设备与基础设施来确保各类信号准确送达所需的全部端点,而不会造成网络变慢或拥塞。
使用 SW-510W 自带设备解决方案,无需软件狗或连接器即可以无线方式连接任何设备并从中实现共享。
将传统音视频分配的性能和可靠性与数据网络上的集成实现的无限的可扩展性及成本效益完美结合到一起。
通过方便易用的拖放设置和基于 IP 的控制来创造出敏捷的音视频控制系统。
在取芯钻孔操作成本过于高昂或者不可行的位置,使用符合 ADA 要求的地板上走线系统对数据、音视频和电力电缆进行路由和保护。
通过可配置的桌上接线盒,为会议参与者提供连接设备并充电的便利。
在需要的位置处安放有源音视频设备,为其确保安全性并提供保护。
采用现场端接插头在数字楼宇中轻松连接音视频设备