0 行 0 商品
利用支持医疗保健服务和数字楼宇功能的电缆系统,提供带宽和 PoE。
通过使光纤与机柜匹配、进行电缆布线以及实施热管理和电力管理,构建安全且可扩展的数据中心。
设计基础设施,使护士能够调用系统、病历和医学影像以改善患者治疗效果。
为在医院和诊所中扩展技术运用提供支持。
日新月异的技术正推动医疗保健服务和医疗保健网络不断发生变化,同时也促进了对为其提供支持的基础设施的庞大需求。Panduit 提供业界领先的基础设施解决方案,使得以技术驱动的医疗设施能够使用数字图像传输、电子健康记录、手术机器人和其他互联设备。
强大的 10G 基础设施可确保医疗保健网络能够满足现代技术的需求。Panduit 的 Vari-MaTriX 6A 类铜缆布线系统尺寸小巧,能够提供高性能,并具有业界最佳的以太网供电热性能。
适用于医疗设施的全面网络解决方案可提供强大而可靠的性能,帮助实现人员、信息和技术的连接。
优化医疗设施数据中心内的电源、冷却、空间和连接。
通过结构化布线解决方案在医疗设施的 IP 网络中实现自动连接技术。
通过适用于医疗设施且易于安装和操作的创新型端到端 AV 解决方案实现连接和协作。
了解艾姆赫斯特医院如何通过 Design 程序打造其创新型智能医疗。
了解结构化布线产品和基础设施解决方案,其适用于社区医疗机构中的带宽密集型应用和远程医疗场合。
提供适用于最先进外科护理程序的物理层基础设施。
通过结构化布线连接网络,为患者和员工提供无缝的无线体验。
了解用于满足居民和应用对辅助生活设施的期望和需求的网络基础设施解决方案。
了解用于支持现代医疗技术的医疗保健网络基础设施解决方案。
通过创新型铜缆产品支持当今各种主流 IP 应用,包括以太网供电技术和无线技术。
Panduit 全面的光纤系统可提供极高的性能、可靠性和可扩展性,从而满足高数据速率应用的需求。
借助 Atlona 的有源设备和 Panduit 的第一层组件,通过结构化布线提供清晰、可靠、可扩展的 AV。
通过可为大型网络设备提供适当强度、容量和散热功能的机架,帮助确保网络可用性。
借助节能型数据中心机柜系统,提高数据中心能效,以及提高机柜单位功率密度。
使用可现场端接的插头轻松连接智能建筑中的安全摄像头、AV 组件、灯等。
使用基本 PDU 或智能 PDU 监控和纠正效率低下问题并回收未充分利用的电源。
使用物理安全设备(医疗设施中的第一个防御点)保护您的网络和患者数据。
通过水平和垂直线缆管理器布设、管理和保护布线,同时优化电信机房的空间。