0 行 0 商品
结构化布线可用作导管,以连接 IP 网络中融合的各种数字化建筑功能。
通过同一根铜缆将数据和电力传输到所连接的设备。
设计可支持 Wi-Fi 和蜂窝通信功能的强大无线平台。
为用以助力数字楼宇的各种系统、传感器和互连设备提供支持。
在数字楼宇中,许多互联设备(灯、安防、暖通空调、AV 甚或电梯)汇聚到 IP 网络,以相互通信、收集可操作的数据和提高燃料功率。高度可靠的高性能网络依靠 Panduit 数字楼宇基础设施解决方案在需要的任何地方连接设备并提供语音和数据。
现场端接水晶头采用简单的两件式端接,可轻松连接数字楼宇的安全摄像头、AV 组件、灯和其他设备。采用单插头,适用于 5e、6 和 6A 类安装;并且具有直角或斜角线盖,便于在狭小空间内布设线缆,以连接到任何位置处的设备。
查看规格
使用 Atlona 的有源设备和 Panduit 的结构化布线解决方案,在工作场所、学校或医疗设施内实现连接和协作。
优化设施数据中心内的电源、冷却、空间和连接。
全面的企业网络解决方案可提供强大可靠的网络性能,帮助实现人员、信息和技术的连接。
了解采用以太网供电的智能照明系统如何使这家承包商的爱荷华总部所布设的旧灯具焕发新活力。
当 Cisco 在加拿大建设新总部时,Panduit 提供了用于支持智能和互联楼宇的基础设施。
随着互联系统、传感器和解决方案汇聚到 IP 网络,结构化布线在建筑物中的作用不断发生演变。
了解如何支持以太网供电的互联照明设备,这些设备是数字楼宇的核心。
将重要有源设备放置在所需位置,并确信它们受保护,处于安全状态。
使用可现场端接插头连接数字楼宇设备,包括安全摄像头、AV 组件、灯等。
使用 Panduit TG 模块满足任何网络应用的需求,提供有保障的性能和丰富的创新功能。
将机架与创新型水平和垂直线缆管理器搭配使用,以优化电信机房中的空间和性能。
借助 Atlona 的有源设备和 Panduit 的第一层组件,通过结构化布线提供清晰、可靠、可扩展的 AV。
使用 PDU 监控和纠正效率低下问题并回收未充分利用的电源。