0 行 0 商品
优化控制面板内的空间,同时提高性能、可用性并延长正常运行时间。
利用长达 60 年的专业知识、丰富经验和创新历程,提高竞争力、生产力、灵活性和盈利能力。
借助支持以太网的控制面板,实时测量生产率并提高效率,同时降低成本。
减少线缆配置时间,并增加设计价值
要在拥挤的控制面板系统中应对恶劣环境部署、网络安全责任、高成本安全问题以及电磁干扰 (EMI) 噪声问题,将会面临重重困难。全球各地的面板制造商、工程公司、机器制造商和系统集成商信赖 Panduit 提供的控制面板解决方案,帮助其加快生产速度并控制成本,同时保持高质量、系统可用性和可靠性。Panduit 提供各种控制面板系统和服务,帮助优化宝贵的机柜空间,同时解决最严峻的噪声、环境、安全、安保和连接挑战。
提供一种安全可靠的方式,用于维护和监控可编程逻辑控制器 (PLC)、变频器 (VFD) 和工业网络的性能。数据访问端口可提高工作现场的整体安全性,从而降低成本并提高效率。凭借圆形式设计,可使用标准面板插孔轻松安装数据访问端口。模块化设计允许随时互换 RJ45 插座、断路器、USB 和其他模块化连接器,从而实现最高的设计灵活性。
获得具有突破性的全新电气安全技术,以降低风险、提高安全性并帮助实现运营目标。
构建完整的互联式控制面板,其中包含铜缆和光纤连接、DIN 导轨修补设备、电机控制中心连接和不间断电源。
了解如何优化面板空间、提高生产率、提供适当安全措施以及管理联网组件。
了解 Panduit 和 Pentair 提供的解决方案;与传统方法相比,这些解决方案可以帮助您节省多达 40% 的控制面板空间。
与 Panduit 合作,获得一流的激励机制、建立良好的关系并掌握提升市场份额的机会。
了解有关优化解决方案的信息,以减少生产停机时间并提高生产效率,从而优化空间、降低噪音、保护环境,并提高安全性和可靠性。
了解如何使用支持以太网的互连面板实时测量生产率、提高效率和生产率以及降低成本。
了解如何以最低的总成本组织、保护和连接电气系统。
使用 VeriSafe™ 无电压测试仪设备,自动执行和简化无电压验证测试过程。
使用包括跳线锁/模块塞设备在内的 Panduit 物理安全设备,维护网络安全性。
借助 PanelMax™ 产品最大限度利用机柜空间,或通过高级线缆管理解决方案在电气控制面板中布设和隐藏线缆。
使用具有各种尺寸、颜色和胶带选项的电缆附件,在无法钻取安装孔的地方固定线束和线缆。
Panduit 端子和套管采用精心设计,可实现快速组装并提供可靠性能;这些产品由电解铜制成,具有非常高的导电性,并且还进行了镀锡,从而获得优秀的耐腐蚀性。
通过具有各种尺寸和颜色的一系列标签以及手持式和桌面打印机,轻松实现标识功能。
借助 Panduit 接地系统,保持系统性能、提高网络可靠性,并保护人员和设备的安全。
使用 Panduit 防磨损产品,轻松、经济高效地对组件和线缆进行绝缘、保护、捆绑与颜色编码。