globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

HD Flex-Glasfaserverkabelungssystem

Grenzenlose Glasfaserkonnektivität

Wenn sich Geschäftsanforderungen ändern, stehen Betreiber von Rechenzentren oft vor der Herausforderung, zügig eine hochdichte Netzwerkinfrastruktur bereitzustellen, die höhere Datengeschwindigkeiten ermöglicht. Mit herkömmlichen Glasfasergehäusen lassen sich die Anforderungen an Wartungsfreundlichkeit, Netzwerkzuverlässigkeit und Bereitstellung nicht erfüllen, da durch Eingriffe benachbarte Schaltkreise möglicherweise gestört werden, was zu kostspieligen Ausfällen führen kann. Das HD Flex™-Glasfaserverkabelungssystem wurde entwickelt, damit Sie ohne Einschränkungen in Bezug auf Architektur, Bereitstellung, Skalierbarkeit und Wartung planen können.

 

Warum HD Flex™?

  • Gehäuse und Panels sind für 6- oder 12-Port-Konfigurationen anpassbar
  • Mehr Platz, weniger Kosten
  • Maximal flexibel und in jeder beliebigen Architektur einsetzbar
  • Kein „Kabelgewirr“ und die Kabel sind von rechts und links vom Gehäuse leicht zugänglich
  • Einfacher Zugang von vorn und hinten ermöglicht Umsetzungen, Erweiterungen und Änderungen (MACs), ohne benachbarte Verbindungen zu stören
  • Das geteilte Kanaldesign erlaubt es, nur die Hälfte der Anschlüsse zu bewegen, sodass es zu keinen Störungen kommt, was die Betriebszeit und Zuverlässigkeit erhöht
  • Kassetten lassen sich einfach herausziehen, sodass die Patchkabel nicht verrutschen und benachbarte Schaltkreise nicht gestört werden
  • Das HD Flex-System ist mit einer MPO-Parkfunktion ausgestattet, wodurch die Installationszeit von Glasfaserstämmen reduziert wird

 

Erfahren Sie, warum sich eine internationale Supportorganisation für Glasfaserlösungen von Panduit entschieden hat


Glasfasersysteme für die Zukunft

Das HD Flex™-Glasfaserverkabelungssystem erfüllt die aktuellen Anforderungen nach immer höherer Dichte. Es vereinfacht die Kabelverwaltung und unterstützt gleichzeitig eine maximale Rendite und minimale Ausfallzeiten. Dieses integrierte Glasfasersystem wurde für Rechenzentren der nächsten Generation entwickelt, um dem dynamischen Lebenszyklus der Hochleistungsrechenzentren von heute gerecht zu werden.

 

Richten Sie sich ein leistungsstarkes Glasfasernetzwerk ein und runden Sie Ihr Konzept mit den PanMPO™-Glasfasersteckverbindern und dem Signature Core™-Glasfaserverkabelungssystem ab.