globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

Signature Core-Glasfaserverkabelungssystem

Grenzen durchbrechen: Sind Sie bereit für die vernetzte Zukunft?

Als Innovations- und Technologieführer im Bereich der Faserprodukte ist es unser Ziel, stets die größte Reichweite und die beste Leistung zu bieten. Unsere Kunden vertrauen auf unsere Kompetenz in der Entwicklung faseroptischer Systeme, die Grenzen durchbrechen, für eine branchenführende Netzwerkleistung und eine zukunftsfähige Netzwerkinfrastruktur.

  • Stellt die Netzwerkimplementierung Sie vor Herausforderungen? Führt die Integration mit älteren Kanälen zu Verzögerungen und höheren Kosten?
  • Wie stabil und leistungsstark ist Ihr Netzwerk? Gibt es Probleme in Sachen Latenz, Bandbreite oder Durchsatz?
  • Können Sie nahtlos und kosteneffizient auf höhere Geschwindigkeiten umstellen?
  • Sind Sie in der Lage, die „Time-to-Service“ in einem zunehmend dynamischen Umfeld zu verkürzen?

 

Erfahren Sie, warum sich eine internationale Supportorganisation für Glasfaserlösungen von Panduit entschieden hat

 

So können wir helfen

Signature Core-System

Geschäftlicher Nutzen

OM4 SC

Erhöht die Reichweite im Durchschnitt um 20 % im Vergleich zum festgelegten OM4-Standard

OM4 SC

Leistungsstärker als alle herkömmlichen Multimode-Faser und Signature Core OM5 bei 850 nm

 

OM4 SC

Sparen Sie bares Geld:

• Äußerst vielseitig, Einsatz in Anwendungen, die bislang Singlemode-Faser erforderten

• OM4 Signature Core und BiDi sind weitaus kostengünstiger als der Einsatz von Singlemode-Faser für 40-Gbit-Ethernet

 

OM5 SC

Zuverlässige Leistung mit großer Reichweite:

• Bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 40 Gbit und mit SWDM hat OM5 Signature Core eine Reichweite von 485 m beigleichbleibend hohenLeistungskennzahlen gegenüber der Standardreichweite von 440 m

• Bei einer Übertragungsgeschwindigkeit von 100 Gbit und mit SWDM hat OM5 Signature Core eine Reichweite von 185 m beigleichbleibend hohenLeistungskennzahlen gegenüber der Standardreichweite von 150 m

OM5 SC

Übertrifft Standard-OM5 bei allen SWDM-Anwendungen über 850 nm hinaus und bietet eine durchschnittlich 15 % größere Reichweite bei gleichbleibend hoher und zuverlässiger Leistung

OM4 SC

OM5 SC

Größere Reichweite (95 % der DC Links) als die Wettbewerber: ermöglicht beim optischen 40-Gbit-BiDi-Modul von Cisco eine Reichweite von 210 m

OM4 SC

OM5 SC

Signalintegrität weit über die Anforderungen für 10-/40-/100-Gbit/s-Ethernet und 8- bzw. 16-Gbit/s-Fibre-Channel hinaus

OM4 SC

OM5 SC

Zeitsparend: Nutzung der vorhandenen 10-Gbit-Ethernet-Infrastruktur spart Installationszeit

OM4 SC

OM5 SC

Niedrigere Paketfehlerrate, geringere Latenz und besserer Durchsatz

OM4 SC

OM5 SC

Einfache Migration zu höheren Geschwindigkeiten, agil und skalierbar

OM4 SC

OM5 SC

Kompatibel mit allen laseroptimierten Varianten und älteren Infrastrukturen, kompatibel mit OM3 und OM4

OM4 SC

OM5 SC

Je mehr Signature Core-Fasern in „Hybrid“-Kanälen eingesetzt werden, desto größer die Reichweite des Kanals.

Glasfasersysteme für die Zukunft

Die Signature Core™-Glasfaserverkabelungssysteme stellen eine revolutionäre Weiterentwicklung der Multimode-Glasfaserkommunikation dar – mit überdurchschnittlicher Reichweite und Zuverlässigkeit. Die Glasfaserverkabelungssysteme OM4 und OM5 Signature Core erfüllen die Reichweitenanforderungen des SWDM Multisource Agreement und sind vollständig konform und interoperabel mit den standardbasierten OM3-, OM4- und OM5-Lösungen, die in SWDM-Kanälen eingesetzt werden.

Richten Sie sich ein leistungsstarkes Glasfasernetzwerk ein und runden Sie Ihr Konzept mit dem HD Flex™-Glasfaserverkabelungssystem und den PanMPO™-Glasfasersteckverbindern ab.