Système de câblage en fibre HD Flex

Repoussez les limites en supprimant les obstacles à la connectivité en fibre

Les opérateurs des data centers sont poussés à déployer rapidement une infrastructure réseau à haute densité capable de prendre en charge des débits de données supérieurs à mesure que les exigences commerciales évoluent. Le boîtier pour fibre traditionnel est devenu un obstacle à l'accomplissement du fonctionnement, de la fiabilité du réseau et des déploiements, à cause de l'interruption possible des circuits adjacents, entraînant des pannes coûteuses. Le système de câblage en fibre HD Flex® est conçu pour vous libérer des obstacles et relever les défis d'architecture, de déploiement, d'évolutivité et d'entretien.

 

Pourquoi ce système est supérieur

  • Les boîtiers et les panneaux sont adaptables pour des configurations de 6 à 12 ports.
  • Il augmente l'espace et minimise les coûts.
  • Il offre une flexibilité inégalée et peut s'utiliser n'importe où.
  • Il supprime la « congestion des câbles » grâce à une accessibilité des côtés gauche et droit du boîtier.
  • Les accès à l'avant et à l'arrière permettent des déplacements, ajouts et modifications (MAC) sans perturber les connexions adjacentes.
  • Le plateau divisé permet à chaque moitié du plateau d'être tirée indépendamment, protégeant les connexions contre les perturbations et augmentant la disponibilité et la fiabilité.
  • Les cassettes sont dotées d'une conception amovible pour maintenir les cordons de raccordement en place sans affecter les circuits voisins.
  • Le système HD Flex, équipé d'une fonction de rangement de MPO, réduit la durée d'installation des coffres pour fibre.

 

Découvrez comment une organisation de soutien mondial a choisi les solutions de fibre Panduit

 

L'avenir de la fibre et au-delà

Le système de câblage en fibre HD Flex satisfait les exigences actuelles relatives aux niveaux de densité toujours plus élevés, offrant une gestion simplifiée tout en contribuant à l'optimisation du rendement des actifs et à la réduction des temps d'interruption. Ce système de fibre intégrée est spécialement conçu pour tenir compte du cycle de vie dynamique des data centers à haute performance d'aujourd'hui. Il s'agit d'un système de câblage en fibre complet pour la nouvelle génération de data centers.

 

Assurez-vous d'obtenir un véritable réseau de fibre optique à haute performance en complétant votre conception avec les connecteurs pour fibre PanMPO® et les systèmes de câblage optique Signature Core®.