Repoussez les limites de la connectivité en adoptant les solutions de demain
En tant que leaders de l'innovation et de la technologie, nous cherchons constamment à offrir le meilleur en terme de portée et de performances. Notre capacité à concevoir des systèmes optiques qui « repoussent les limites » est fondamentale pour apporter des performances de réseau avancées, offrir une longueur d'avance sur la concurrence et accélérer l'évolutivité de l'infrastructure de nos clients.
- Vos déploiements posent-ils problème ? L'intégration aux canaux existants engendre-t-elle des retards et une augmentation des coûts ?
- Qu'en est-il de la stabilité et des performances de votre réseau ? Rencontrez-vous des problèmes de latence, de bande passante ou de débit ?
- Avez-vous les capacités de migrer efficacement à moindre coût ?
- Avez-vous les capacités de réduire le délai de service dans un environnement de plus en plus dynamique ?
Découvrez comment une organisation de soutien mondial a choisi les solutions de fibre Panduit
Nos solutions pour vous aider
Système Signature Core |
Avantages |
SC OM4 |
Permet une extension de la portée de 20 % en moyenne par rapport à la norme OM4 définie |
SC OM4 |
Surpasse les performances de toutes les autres fibres monomode standard et Signature Core de type OM5 à 850 nm |
SC OM4 |
Economie d'argent : • Haute polyvalence, destiné à des applications qui requièrent la fibre monomode • La fibre OM4 Signature Core et BiDi est bien plus économique qu'un déploiement monomode pour l'Ethernet 40G |
SC OM5 |
Des performances fiables et une portée étendue : • A 40G SWDM, la fibre OM5 Signature Core permet une extension jusqu'à 485 m et maintient unhaut niveau de performancepar rapport à la portée standard de 440 m • A 100G SWDM, la fibre OM5 Signature Core permet une extension jusqu'à 185 m et maintient unhaut niveau de performancepar rapport à la portée standard de 150 m |
SC OM5 |
Surpasse la fibre OM5 pour toutes les applications SWDM au-delà de 850 nm, offrant une extension de la portée de 15 % en moyenne tout en garantissant des performances élevées et fiables |
SC OM4 SC OM5 |
Offre une portée plus élevée (95 % des liaisons CC) par rapport à la concurrence : permet au module optique BiDi 40G Cisco d'atteindre 210 m |
SC OM4 SC OM5 |
Intégrité du signal au-delà des exigences des normes Ethernet 10/40/100 Gb/s, Ethernet 8/16 Gb/s et des normes Fibre Channel 8/16 Gb/s |
SC OM4 SC OM5 |
Gain de temps : l'utilisation d'une infrastructure Ethernet 10G existante permet de gagner du temps au moment de l'installation |
SC OM4 SC OM5 |
Amélioration du taux d'erreurs sur les paquets, réduction de la latence et amélioration du débit |
SC OM4 SC OM5 |
Migration facile, agile et évolutive vers des vitesses supérieures |
SC OM4 SC OM5 |
Compatible avec toutes les variantes optimisées pour le laser et les infrastructures existantes, compatible avec la fibre OM3 et OM4 |
SC OM4 SC OM5 |
Plus la quantité de fibre Signature Core déployée est importante dans les canaux hybrides, plus l'extension du canal sera grande |