Produits
Contenu
Catégorie
Références croisées
La connectivité Base-8 réduit les dépenses d'investissement, économise l'espace dans la baie et diminue les besoins énergétiques.
Le câblage en fibre optique Base-8 est conçu pour réduire les dépenses d'investissement, économiser de l'espace dans la baie et diminuer les besoins énergétiques. Les câbles fibre Base-8 sont extrêmement polyvalents et s’adaptent à divers environnements, tels que les réseaux d’entreprises, les datacenters de colocation, ou les simples armoires.
Le système de câblage en fibre optique Base-8 est conforme aux normes suivantes : ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3, TIA-604-5, (FOCIS-5), TIA-604-10 (FOCIS-10), RoHS 2002/95/EC, supporte IEEE802.3 et ANSI T11.2 (Fibre Channel)