Our patch panel efficiently accommodates pre-terminated cassettes and adapters for quick network installation. It is ideal for various networking applications.
Type de produit | Monté en surface |
Style du panneau de brassage | Plat |
Matériau | CRS |
Type de protection | Unshielded |
Nombre de ports | 48 |
Type de module | Mini-Com™ |
Nombre d'unités de rack | 1 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Profondeur totale (pouces) | 1.76 |
Profondeur totale (mm) | 44.7 |
Largeur totale (pouces) | 19 |
Largeur totale (mm) | 482.6 |
Hauteur totale (pouces) | 1.73 |
Hauteur totale (mm) | 43.94 |
Sous-marque | QuickNet™ |
Couleur | Noir |
Inclus | Barre de décharge de traction intégrée |
Configuration |
---|
UPC | 07498300503 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.1619 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 1.6189 |
Videos | Video 4:3 - Product - QuickNet_web_360x240_15fps | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - QPP48HDBL | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - DXF - QPP48HDBL | Anglais | |
Part Drawings | Quicknet 48 Port Patch Panel | Anglais | |
Installation Documents | QuickNet Patch Panels Installation Instructions PN435F | Anglais | |
Application Guides | QuickNet in the Data Center (Americas): PN565 | Anglais | |
Selection Guides | Modular Patch Panels - Selection Guide | Anglais | |
Selection Guides | Paneles de Parcheo Modulares Guía de Selección COSG18 | Espanol (Español) |