Produits
Contenu
Catégorie
Références croisées
Les solutions Panduit pour les énergies renouvelables respectent ou dépassent les certifications et normes internationales de l'industrie.
Mise à la terre
1. Bande de mise à la terre
2. Rails DIN
3. Matériel de liaison
Acheminement
4. Colliers de serrage
5. Embases
6. Goulottes & systèmes de chemins de câble
7. Systèmes d'entrée de câbles
Identification
Connecter
9. Connecteurs mécaniques et de compression
10. Cosses et outil de sertissage
Protéger
11. VeriSafe™ (avec ports d'accès aux données)
12. Protection contre la chaleur et l'abrasion
Communiquer
Avec notre gamme innovante de goulottes de câblage, nous pouvons vous aider à optimiser l'espace et les performances à l'intérieur de la borne. Nos produits en polyphénylène sans halogène sont idéaux pour les températures élevées et ne produisent pas de gaz toxiques.
Les stations de recharge consomment beaucoup d'énergie, ce qui nécessite la gestion d'importants câble de puissance. Les brides de câble sécurisent ces derniers en cas de court-circuit pour prévenir tout dommage aux personnes et aux biens. Elles sont testées selon la norme IEC 61914, reconnue mondialement. |
Le vérificateur d'absence de tension fixe VeriSafe™ automatise et simplifie le processus de vérification d'absence de tension. Il peut être utilisé dans de nombreuses applications, quelque soit l'environnement. Protégez votre personnel, vos équipements et vos processus tout en gagnant du temps.
Vous souhaitez discuter des besoins de votre projet d'énergie renouvelable ?