ネットワークAVソリューションとの接続とコラボレーション
生産性を高め、コラボレーションを可能にし、ディスカッションを充実させます。
AVの拡張を簡素化し、展開と操作が簡単なシステムで鮮明でクリアなオーディオとビデオを提供。
ドラッグアンドドロップでAVシステムを構成、操作、管理。
安全な壁に取り付け可能なエンクロージャーを使用して、最終用途の近くにアクティブな機器を配置。
生産性を高め、コラボレーションを可能にし、ディスカッションを充実させます。
PanduitとAtlonaの構造化ケーブルを介して、AVソリューションとの接続とコラボレーションを可能にし、ディスカッションや会話を促進し、エンゲージメントを向上させます。教室、会議室、ごちゃごちゃしたスペースに単調なAV拡張から企業全体に展開できるAV over IPソリューションまで、当社の高性能ソリューションは設置および操作が簡単です。
会議室、教室、モノで溢れるスペースにAVを導入するには、通常、一般的にはポイントツーポイント接続により100メートルにも及ぶケーブルの配線が必要です。ADA準拠の床上レースウェイを使用して、データ、AV、電源ケーブルを適切に配線して保護します。これは、コアドリルを使用できないスペースに理想的で、設置が簡単で、耐久性のある経路です。4つのチャネルが低電圧ケーブルと電源ケーブルを分け、ケーブルの曲げ半径を維持して、ケーブルのパフォーマンスとAV信号を保護します。