0 ライン 0 アイテム
医療サービスとデジタルビルディング機能を可能にするケーブルシステムで帯域幅とPoEを提供します。
光ファイバーとキャビネットの組み合わせ、ケーブル配線、熱および電力管理により、安全でスケーラブルなデータセンターを構築します。
ナースコールシステム、医療記録、医療画像を有効にして患者の転帰を改善するインフラストラクチャを設計します。
病院やクリニックでのテクノロジーの利用拡大をサポートします。
医療デリバリーおよび医療ネットワークの変化と、それらをサポートするインフラストラクチャに課せられる要求をテクノロジーが推進しています。Panduitは、テクノロジー主導の医療施設がデジタル画像転送、電子カルテ、手術ロボット、その他の接続デバイスを使用できるようにする、業界をリードするインフラストラクチャ・ソリューションを提供しています。
堅牢な10Gインフラストラクチャにより医療ネットワークの最新のテクノロジーニーズに対応します。小型サイズで高性能なPanduit Vari-MaTriXカテゴリー6A銅線ケーブルは、Power over Ethernetで業界最高の熱特性を提供します。
詳細についてはこちら
包括的なネットワークソリューションは、人材、情報、テクノロジーを接続するための堅牢で信頼性の高いネットワークパフォーマンスを提供します。
医療施設のデータセンターの電力、冷却、スペース、接続を最適化します。
構造化ケーブルソリューションを使用して、自動化されたテクノロジーを医療施設内のIPネットワークに接続できます。
設置と運用が簡単な医療施設向けの革新的なエンドツーエンドAVソリューションとの接続とコラボレーションを可能にします。
エルムハースト病院の革新的なインテリジェントメディスンバイデザイン(Intelligent Medicine by Design)プログラムの制作についてご紹介します。
コミュニティベースの医療施設における、帯域幅を多用するアプリケーションと遠隔医療のための構造化ケーブル製品およびインフラストラクチャ・ソリューションについてご紹介します。
最も技術的に進んだ外科治療向けの物理インフラストラクチャ層の基盤を提供します。
ネットワークを構造化ケーブルで接続することにより、患者とスタッフにシームレスなワイヤレスエクスペリエンスを提供します。
介護施設における入居者の期待とアプリケーションのニーズを満たすネットワークインフラストラクチャ・ソリューションについてご紹介します。
最新の医療技術をサポートする医療ネットワークインフラストラクチャ・ソリューションについてご紹介します。
Power over Ethernetやワイヤレステクノロジーなど、最も一般的な今日のIPアプリケーションを革新的なカッパー製品でサポートします。
高性能、信頼性、スケーラビリティが特徴のPanduitの包括的な光ファイバーシステムで、高データレートアプリケーションの要求を常にサポートします。
AtlonaアクティブデバイスとPanduitのレイヤ1コンポーネントを備えた構造化ケーブルを介して、鮮明で信頼性の高いスケーラブルなAVを提供いたします。
大規模なネットワーク機器に強度、容量、熱機能を提供するラックを使用して、ネットワークの可用性を保証します。
エネルギー効率の高いデータセンターキャビネットシステムにより、キャビネットあたりのkW密度を高めながら、データセンターのエネルギー効率を向上させます。
現場成端可能プラグを使用して、インテリジェントなビルディングに防犯カメラ、AVコンポーネント、照明などを簡単に接続できます。
ベーシックまたはインテリジェントPDUを使用して、非効率性をモニタリングおよび修正し、十分に活用されていない電力を回収します。
医療施設における最初の防御ポイントである物理的なセキュリティデバイスでネットワークと患者データを保護します。
通信室のスペースも最適化する水平および垂直ケーブルマネージャーを使用して、ケーブルの配線、管理、保護を行います。