{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesLa impresora portátil de transf. térm. PanTher imprime sobre cintas continuas, tubos termorret. continuos, tubos termorret. troq., etiq. de componentes troq. y etiq. autolam. Elimina el tiempo y el derroche de material de las etiq. asociados al corte de etiq. Función de corte parcial, funcionalidad de corte a medida e interfaz para PC. Cumple con RoHS. Incluye impresora portátil, software PANTHERLINK, 1 casete de etiq. autolam. S100X150VAC, 6 pilas alcalinas AA y 1 tarjeta de referencia rápida.
Tipo de producto | Impresora LS8 |
Submarca | PanTher™ |
Incluye | 1 impresora LS8E, 1 casete de etiquetas autolaminables S100X150VAC, 6 pilas alcalinas AA, 1 tarjeta de referencia rápida |
Para usar con | Casetes P1, cintas continuas, tubo continuo termorretráctil, tubo troquelado termorretráctil, etiquetas generales para componentes, etiquetas para componentes de red, etiquetas para cables autolaminables, etiquetas para cables no laminadas, etiquetas Turn |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Altura total (in) | 0 |
Altura total (mm) | 0 |
Longitud total (in) | 0 |
Longitud total (mm) | 0 |
Anchura total (in) | 4.25 |
Anchura total (mm) | 108 |
Caracts. pza. | Elimina el desperdicio de etiquetas y el tiempo asociado con el recorte de etiquetas |
UPC | 07498375612 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.5381 |
Cant. Ct. Est. | 4 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 2.1525 |