{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesImpresora móvil MP100 p/etiq. continuas c/corte auto. Lo último en flexibilidad c/conectiv. USB, Bluetooth y de aplic. en disp. móviles. El tamaño compacto y el amortiguador protector hacen que sea perfecta para trabajo en planta o lugar de trabajo. C/impresora MP100, casete cinta continua T100X000VPM-BK, cable USB, amortiguador impacto y adapt. potencia AC c/cable alimentación para América del Norte. Uso con casete de etiquetas MP. 2,13" x 5,75" (54 mm x 146 mm). Negro y gris. 1 paq.
Nota | Para uso en América del Norte |
Tipo de producto | Impresora móvil |
Submarca | PXE™ |
Incluye | (1) impresora MP100, (1) casete de cinta continua T100X000VPM-BK, (1) cable USB, (1) amortiguador de impacto, (1) adaptador de potencia AC con cable de alimentación para América del Norte. |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Altura total (in) | 5.75 |
Altura total (mm) | 146 |
Longitud total (in) | 5.2 |
Longitud total (mm) | 132 |
UPC | 61305676341 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0324 |
Cant. Ct. Est. | 5 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1620 |
Product Bulletins | PXE™ Series MP100 Mobile Printer Product Bulletin IDCB92-SA-ENG | Inglés | |
Product Bulletins | Desempeño de Grado Industrial Apto para Bluetooth Boletín de Productos IDCB92-SA-SPA | Español (Español) | |
Videos | Panduit PXE™ Mobile Printer Solutions Video | Inglés | |
Part Drawings | Panduit MP100 Mobile Thermal Transfer Printer - 00406SBD_DC | Inglés | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Inglés | |
Selection Guides | PARTNER VOOR DRAAGBARE LABELPRINTERS Selection Guide IDSG01--SA-NL | Holandés (Nederlands) | |
Selection Guides | PARTNER FÜR TRAGBARE ETIKETTENDRUCKER Selection Guide IDSG01--SA-DE | Alemán (Deutsch) | |
Selection Guides | PARTENAIRES POUR DES SOLUTIONS D'IMPRESSION PORTABLES Selection Guide IDSG01--SA-FR | Francés (Français) | |
Selection Guides | PARTNER PER LE STAMPANTI PORTATILI DI ETICHETTE Selection Guide IDSG01--SA-IT | Italiano (Italiano) | |
Selection Guides | Serie PXE Comparación de Productos IDSG2--SA-SPA | Español (Español) |