{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesLa impresora MP200-KIT es sólida, de alto rendimiento, industrial y económica. Con rápidas velocidades impresión hasta 1.2 in/s, cortador potente, pantalla retroiluminada LCD grande, modos etiqueta personaliz., códigos barras y símbolos. Imprime cintas continuas hasta 1.0 in ancho para aplic. de red, eléctricas e industriales. C/impresora, casete etiquetas continuas, estuche transporte rígido, paq. baterías recargables, patas magnéticas, cable USB y adaptador de corriente. Uso América del Norte.
Nota | Para uso en América del Norte y América Latina |
Tipo de producto | Impresora móvil |
Submarca | PXE™ |
Incluye | Incluye impresora MP200, 1 casete de T100X000VPM-BK, bolso de transporte manual, conjunto de baterías recargables de iones de litio, sujeciones de imán, cable USB y adaptador de potencia (MP-ACS-1). |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Altura total (in) | 3.5 |
Altura total (mm) | 90 |
Longitud total (in) | 11.7 |
Longitud total (mm) | 298 |
Anchura total (in) | 5.4 |
Anchura total (mm) | 136 |
UPC | 61305681800 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.6990 |
Cant. Ct. Est. | 5 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 3.4948 |
Product Bulletins | PXE™ Series MP200 Mobile Printer Product Bulletin IDCB93-SA-ENG | Inglés | |
Product Bulletins | Tecnología Rentable con Funciones Avanzadas Boletín de Producto IDCB93-SA-SPA | Español (Español) | |
Videos | Panduit PXE™ Mobile Printer Solutions Video | Inglés | |
Part Drawings | PXE™ MP200-KIT Customer Drawing | Inglés | |
Application Guides | MP200 Printer Quick Reference Guide 00818EBA | Inglés | |
Application Guides | Identification Solutions for Harsh Environments - D-IDAG01--WW-ENG | Inglés | |
Certifications | Test Summary of UN test for Lithium ion Battery E2335034 | Inglés | |
Manuals | MP200 Printer Users Manual M00140500EN | Inglés | |
MSDS | Lithium Ion Rechargeable Battery Safety Data Sheet SDS-SUZ-00178 | Inglés |