{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesLa impresora de etiquetas portátil MP75 es asequible y de nivel industrial, y cuenta con nivel de entrada compacta. C/modos de etiqueta personaliz., teclado QWERTY, pantalla LCD retroiluminada y gran biblioteca de códigos de barra y símbolos personalizados. Puede imprimir una variedad de cintas continuas de hasta 0.75 in de ancho para aplicaciones de red, eléctricas e industriales. Incluye impresora ligera, casete de etiquetas continuas y tarjeta de referencia rápida. Uso en todo el mundo.
Nota | Se vende en todo el mundo |
Tipo de producto | Impresora móvil |
Submarca | PXE™ |
Incluye | Incluye impresora MP75, casete de cinta continua T075X000VPM-BK y tarjeta de referencia rápida |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Altura total (in) | 2.2 |
Altura total (mm) | 56 |
Longitud total (in) | 6.7 |
Longitud total (mm) | 170 |
Anchura total (in) | 4.3 |
Anchura total (mm) | 110 |
UPC | 61305681796 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1445 |
Cant. Ct. Est. | 5 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.7224 |
Product Bulletins | PXE™ Series MP75 Mobile Printer Product Bulletin IDCB94-SA-ENG | Inglés | |
Product Bulletins | PXE™ Series MP75 Mobile Printer Product Bulletin IDCB94-SA-FRA | Francés (Français) | |
Product Bulletins | Serie PXE Comparatif produits FRA | Francés (Français) | |
Product Bulletins | Funcionalidad Eléctrica y de Red Rentable Boletín de Producto IDCB94-SA-SPA | Español (Español) | |
Videos | Panduit PXE™ Mobile Printer Solutions Video | Inglés | |
Part Drawings | PXE™ MP75 Customer Drawing | Inglés | |
Application Guides | MP75 Printer Quick Reference Guide 00817EBA | Inglés | |
Manuals | MP75 Printer Users Manual M00140400EN | Inglés | |
Selection Guides | Serie PXE Comparación de Productos IDSG2--SA-SPA | Español (Español) |