globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Wählen Sie alle oben genannten Optionen, um fortzufahren

Spezifikationen

Produkttyp 5-paariges Auflegewerkzeug
Zweitmarke Pan-Punch®
Farbe Schwarz
Material ENGINEERING THERMOPLAST UL94 V-0
Gesamtlänge (Zoll) 8.88
Gesamtlänge (mm) 225.6
Gesamtbreite (Zoll) 1.65
Gesamtbreite (mm) 41.9
Zur Verwendung mit Pan-Punch® Sockel, Verbinder und Systeme im 110-Stil
Performance Level Kategorie 5e
Zubehörtyp Steckverbinderwerkzeug und Zubehör
Erfüllte Normen RoHS-Richtlinie ist nicht anwendbar

Laufzeitdiagramm

Konfiguration

Verpackungsdetail

UPC 07498363829
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.0836
Std. Abr. Mg. 10
Std. Abr. Vol. (cf) 0.8359

Ressourcen

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
Vergleichen
Alle Artikel entfernen