{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteProdukttyp | UTP-Feldanschlussstecker |
Performance Level | Kategorie 6A |
Anschlusstyp | Feldanschlussstecker |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Kontaktmaterial | Vergoldete Phosphorbronze |
Anzahl Stecker | 1 |
Schaltplan | T568A/T568B |
Gesamtlänge (Zoll) | 1.82 |
Gesamtlänge (mm) | 46.2 |
Abschirmungstyp | Nicht abgeschirmt (UTP) |
Gesamtbreite (Zoll) | 0.53 |
Gesamtbreite (mm) | 13.5 |
Gesamthöhe (Zoll) | 0.62 |
Gesamthöhe (mm) | 15.8 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 75 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 167 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -40 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -40 |
Kompatible Drahtstärke (AWG) | 22-26 |
Farbe | Schwarz |
Erfüllte Normen | Übertrifft die Kanalleistungsanforderungen von ANSI/TIA 568-C.2 Kategorie 6A und ISO 11801 Klasse EA mit bis zu zwei Erregerstrom-Anschlusssteckern im Kanal. Erfüllt oder übertrifft die TIA-Anforderungen für Modularstecker-Anschlussverbindungen mit bis zu zwei Erregerstrom-Anschlusssteckern in der Verbindung, erfüllt ANSI/TIA-1096-A (vormals FCC Teil 68), IEC 60603-7, IEC 60529 (IP 20), unterstützt Anwendungen gemäß IEEE 802.3af/802.3at (PoE/PoE+) und Vorschlag 802.3bt Typ 3 und Typ 4 (PoE++). Unterstützt Power over HDBaseT bis 100 Watt, RoHS-konform |
IP-Schutzart | IP20 |
Entflammbarkeitsklassifizierung | UL94V-0 |
Zweitmarke | Pan-Net® |
Teilemerkmale | Bewährte elektrische Leistung und schnelle Installation dank derselben Anschlusstechnologie mit Vorwärtsbewegung, die in den modularen Mini-Com-TG-Buchsen von Panduit eingesetzt wird |
UPC | 61305625655 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0023 |
Std. Abr. Mg. | 50 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.1156 |