globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Wählen Sie alle oben genannten Optionen, um fortzufahren

Spezifikationen

Produkttyp Bündige Montage
Patchpanelausführung Flach
Material Edelstahl
Abschirmungstyp Abgeschirmt
Anzahl der Ports 48
Modultyp Mini-Com™
Anzahl Rackeinheiten 1
Identifikationstyp Etikett
Gesamttiefe (Zoll) 1.04
Gesamttiefe (mm) 26.41
Gesamtbreite (Zoll) 19
Gesamtbreite (mm) 482.6
Gesamthöhe (Zoll) 1.72
Gesamthöhe (mm) 43.68
Zweitmarke Pan-Net®
Farbe Schwarz

Laufzeitdiagramm

Konfiguration

Verpackungsdetail

UPC 07498389477
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.1619
Std. Abr. Mg. 10
Std. Abr. Vol. (cf) 1.6185
Vergleichen
Alle Artikel entfernen