With an angled design, our all metal angled patch panel efficiently accommodates pre-terminated cassettes and adapters for quick network installation. It is ideal for various networking applications.
Produkttyp | QuickNet™-Patchpanel |
Patchpanelausführung | Angewinkelt |
Material | CRS |
Abschirmungstyp | Abgeschirmt |
Anzahl der Ports | 24 |
Anzahl Rackeinheiten | 1 |
Identifikationstyp | Etikett |
Erfüllte Normen | RoHS-kompatibel |
Gesamttiefe (Zoll) | 1.6 |
Gesamttiefe (mm) | 40.64 |
Gesamtbreite (Zoll) | 19 |
Gesamtbreite (mm) | 482.6 |
Gesamthöhe (Zoll) | 1.73 |
Gesamthöhe (mm) | 43.94 |
Zweitmarke | QuickNet™ |
Farbe | Schwarz |
Umfasst | Integrierte Zugentlastungsleiste |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498300502 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.2735 |
Std. Abr. Mg. | 10 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 2.7352 |