globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>

Der SmartZone™ G5 Wasserpunktsensor umfasst ein Kabel von der PDU zur Sensorbox, Länge 16,4 Fuß (5 m). Der Sensor misst 2,36 Zoll x 2,36 Zoll x 0,86 Zoll (60 mm x 60 mm x 22 mm).

Spezifikationen

Hinweis Zubehör für SmartZone™ G5
Gesamtlänge (Zoll) 196.8
Gesamtlänge (mm) 4998.72
Gesamtbreite (Zoll) 2.36
Gesamtbreite (mm) 59.9
Gesamthöhe (Zoll) 2.36
Gesamthöhe (mm) 59.9
Produkttyp Feuchtigkeitssensor
Teilemerkmale Leak detection sensor

Verpackungsdetail

UPC 61305631832
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.1667
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000

Spezifikationen

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Verpackungsdetail

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}