Our UPS relay card monitors UPS switching to battery mode, ensuring a graceful shutdown and restart of servers. It offers real-time monitoring, hot-swappable installation, and automatic restart.
Produkttyp | Relaiskarte |
Zweitmarke | SmartZone – UPS |
Gesamttiefe (Zoll) | 3.1 |
Gesamttiefe (mm) | 79 |
Gesamthöhe (Zoll) | 1.1 |
Gesamthöhe (mm) | 28 |
Gesamtbreite (Zoll) | 2.1 |
Gesamtbreite (mm) | 54 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | 0 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | 32 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 60 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 140 |
Power Module Minimum Storage Temperature (°C) | -20 |
Power Module Minimum Storage Temperature (°F) | -4 |
Power Module Maximum Storage Temperature (°C) | 60 |
Power Module Maximum Storage Temperature (°F) | 140 |
Minimum Relative Humidity (%) | 10 |
Maximum Relative Humidity (%) | 95 |
Operating Elevation (ft.) | 10000 |
Operating Elevation (m) | 3000 |
Communications Interface | Dry Contacts |
Konformitätszertifizierungen | CE, RCM, NoM, RoHS, REACH |
Zur Verwendung mit | Einphasige Einheiten mit 1 bis 10 kVA |
Konfiguration |
---|
UPC | 61305682564 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0143 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Specification Sheets | SmartZone™ UPS Relay Card Specification Sheet D-PUSP88--WW-ENG | Englisch | |
Specification Sheets | Tarjeta de Relé para UPS SmartZone™ Hoja de Especificaciones PUSP88 | Spanisch (Spanisch) | |
Part Drawings | SmartZone UPS Relay Card URC005 Part Drawing URC005-DC | Englisch | |
Installation Documents | SZ UPS Relay Card Installation Instructions | Englisch | |
Installation Documents | Panduit UPS 1-20 kVA Installation Manual V2.8 | Englisch | |
Selection Guides | SmartZone™ UPS Pocket Guide PUCB28--SA-ENG | Englisch | |
Selection Guides | Guía de Bolsillo para UPS SmartZone™ PUCB28 | Spanisch (Spanisch) |