{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteUmflochtene erweiterbare Muffe, Durchmesser 1,25“ (31,8 mm), schützt Drähte, Kabel und Rohre dauerhaft vor Abnutzung. Das hoch flexible offene Gewebe bindet weder Hitze noch Feuchtigkeit, schwarz, Polyethylenterephthalat, 75‘ je Rolle.
Zweitmarke | Pan-Wrap™ |
Anwendung | (1) Suited for the Challenging Applications Found in the Transportation and Marine Industries due to its Open Weave Design, Lack of Halogens, and Exceptional Flammability Performance. (2) Installation Tool Reduces Installation Time by Allowing Easy Loading |
Material | Polyethylenterephthalat (PET) |
Entflammbarkeitsklassifizierung | UL94V-0 |
Farbe | Schwarz |
Widerstandseigenschaften | Abrasion-Resistant, UV-Resistant (20-Year) |
Erfüllte Normen | CSA-zertifiziert; Entflammbarkeit; halogenfrei; RoHS; UL-anerkannt E116868 |
Max. Durchmesser (Zoll) | 1.25 |
Max. Durchmesser (mm) | 31.8 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 125 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 257 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -70 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -94 |
Nominaler Durchmesser (Zoll) | 1.25 |
Nominaler Durchmesser (mm) | 31.8 |
Gesamtlänge (Fuß) | 75 |
Gesamtlänge (m) | 22.9 |
Produkttyp | Pan-Wrap™-Muffe, umflochten |
Max. Bündeldurchmesser (Zoll) | 1.25 |
Max. Bündeldurchmesser (mm) | 31.8 |
Min. Bündeldurchmesser (Zoll) | 1.13 |
Min. Bündeldurchmesser (mm) | 28.7 |
Teilemerkmale | Bietet dauerhaften Abnutzungsschutz für Drähte, Kabel, Schläuche und Rohre. Hochflexibles offenes Gewebe akkumuliert weder Wärme noch Feuchtigkeit, ermöglicht unregelmäßige Formen. Leichter und dauerhafter Schutz. Konform mit US- und europäischen Normen für Passagierschienen. |
UPC | 61305679554 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 1.5833 |
Std. Abr. Mg. | 2 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 3.1667 |
Specification Sheets | Pan-Wrap™ Braided Sleeving Specification Sheet WASP41--WW-ENG | Englisch | |
Data Sheets | Pan-Wrap Braided Sleeving Technical Data Sheet 1000851 | Englisch | |
Videos | Abrasion Protection Products Video | Englisch | |
Part Drawings | Pan-Wrap Braided Sleeving Part Drawing 14B208BB_DC | Englisch | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Englisch | |
Selection Guides | Wire Abrasion Protection Selection Guide FRSG8-WW-ENG | Englisch |