{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteDas geschlitzte Wellrohr CLT150PUV-0 schützt Kabel vor Schlägen und Abrieb. Geschlitzt für eine einfachere Installation an einem Kabelbündel oder einer vorab montierten Kabelbaumbaugruppe, was für eine höhere Produktivität sorgt. Fixierung mit Kabelbindern und Zubehör. Geeignet für Außenbereiche. Uv-beständig, UL94-HB Brennbarkeitsklasse und eine maximale Temperaturbemessung von 185 °F (85 °C). Polypropylen. 1,50" (38,1 mm) x 1542‘ (470 m). Innendurchmesser 1,42“ (36,0 mm). Farbe Schwarz. 1 Stück je Packung.
Produkttyp | Übergang auf flexibles Rohr |
Anwendung | Bietet Schutz für Kabel, ist quetsch- und abriebfest, Fixierung mit selbstklebenden Druckkabelbindern oder Steckankern. |
Farbe | Schwarz |
Umgebung | Außen |
Entflammbarkeitsklassifizierung | UL94-HB |
Innendurchmesser (Zoll) | 1.425 |
Innendurchmesser (mm) | 36.2 |
Material | UV-beständiges Polypropylen |
Widerstandseigenschaften | UV-beständig |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 85 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -40 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 185 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -40 |
Nominaler Durchmesser (Zoll) | 1.5 |
Nominaler Durchmesser (mm) | 38.1 |
Außendurchmesser (Zoll) | 1.681 |
Außendurchmesser (mm) | 42.7 |
Gesamtlänge (Fuß) | 1542 |
Gesamtlänge (m) | 470 |
Erfüllte Normen | RoHS-kompatibel |
Teilemerkmale | Provides protection for cables, crush impact and abrasion resistant |
UPC | 61305685245 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 41.3324 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | UV Resistant Corrugated Loom Tubing - Bulletin | Englisch | |
Videos | Abrasion Protection Products Video | Englisch | |
Part Drawings | UV Resistant Corrugated Loom Tubing 12B061BM | Englisch | |
Selection Guides | Wire Abrasion Protection Selection Guide FRSG8-WW-ENG | Englisch | |
Technical References | Shelf Life for Abrasion Protection Product Offering Technical Reference | Englisch |