Referenzzeichnungen für die Industrie bilden die zugrunde liegende Architektur ab, die Standardnetzwerkdienste für Steuerungs- und Informationsbereiche, Geräte und Anlagen in modernen IACS-Anwendungen bereitstellt. Eine erfolgreiche Bereitstellung hängt von einem soliden Netzwerkdesign für die physische Infrastruktur ab, bei dem die Herausforderungen in Bezug auf Umgebung, Leistung und Sicherheit mit Best Practices aus den Bereichen Betriebstechnologie und Informationstechnologie angegangen werden. Die folgenden Beispiele bieten eine Design- und Implementierungsanleitung, die eine bewährte und flexible physische/logische Architektur zur Optimierung der Leistung industrieller Netzwerke unterstützt.
Weitere Informationen über Converged Plantwide Ethernet finden Sie unter panduit.com/cpwe.
"Popular Configuration Drawings (PCDs)" zeigen typische Designs für die industrielle Automatisierung. Die folgenden Beispiele umfassen eine Materialliste sowie Best-Practice-Lösungen mit veranschaulichten Designüberlegungen. Ziehen Sie diese Zeichnungen heran, wenn Sie ein bestehendes Netzwerk modernisieren oder mit einem neuen Netzwerkdesign beginnen, um die Zuverlässigkeit und Leistung des Netzwerks zu verbessern.