globe Europe et Afrique I Français
La disponibilité du produit varie selon la région.

Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>

Systèmes de câblage à fibre optique Signature Core

Repoussez les limites de la connectivité en adoptant les solutions de demain

En tant que leaders de l'innovation et de la technologie, nous cherchons constamment à offrir le meilleur en terme de portée et de performances. Notre capacité à concevoir des systèmes optiques qui « repoussent les limites » est fondamentale pour apporter des performances de réseau avancées, offrir une longueur d'avance sur la concurrence et accélérer l'évolutivité de l'infrastructure de nos clients.

  • Vos déploiements posent-ils problème ? L'intégration aux canaux existants engendre-t-elle des retards et une augmentation des coûts ?
  • Qu'en est-il de la stabilité et des performances de votre réseau ? Rencontrez-vous des problèmes de latence, de bande passante ou de débit ?
  • Avez-vous les capacités de migrer efficacement à moindre coût ?
  • Avez-vous les capacités de réduire le délai de service dans un environnement de plus en plus dynamique ?

 

Découvrez comment une organisation de soutien mondial a choisi les solutions de fibre Panduit

 

Nos solutions pour vous aider

Système Signature Core

Avantages

SC OM4

Permet une extension de la portée de 20 % en moyenne par rapport à la norme OM4 définie

SC OM4

Surpasse les performances de toutes les autres fibres monomode standard et Signature Core de type OM5 à 850 nm

 

SC OM4

Economie d'argent :

• Haute polyvalence, destiné à des applications qui requièrent la fibre monomode

• La fibre OM4 Signature Core et BiDi est bien plus économique qu'un déploiement monomode pour l'Ethernet 40G

 

SC OM5

Des performances fiables et une portée étendue :

• A 40G SWDM, la fibre OM5 Signature Core permet une extension jusqu'à 485 m et maintient unhaut niveau de performancepar rapport à la portée standard de 440 m

• A 100G SWDM, la fibre OM5 Signature Core permet une extension jusqu'à 185 m et maintient unhaut niveau de performancepar rapport à la portée standard de 150 m

SC OM5

Surpasse la fibre OM5 pour toutes les applications SWDM au-delà de 850 nm, offrant une extension de la portée de 15 % en moyenne tout en garantissant des performances élevées et fiables

SC OM4

SC OM5

Offre une portée plus élevée (95 % des liaisons CC) par rapport à la concurrence : permet au module optique BiDi 40G Cisco d'atteindre 210 m

SC OM4

SC OM5

Intégrité du signal au-delà des exigences des normes Ethernet 10/40/100 Gb/s, Ethernet 8/16 Gb/s et des normes Fibre Channel 8/16 Gb/s

SC OM4

SC OM5

Gain de temps : l'utilisation d'une infrastructure Ethernet 10G existante permet de gagner du temps au moment de l'installation

SC OM4

SC OM5

Amélioration du taux d'erreurs sur les paquets, réduction de la latence et amélioration du débit

SC OM4

SC OM5

Migration facile, agile et évolutive vers des vitesses supérieures

SC OM4

SC OM5

Compatible avec toutes les variantes optimisées pour le laser et les infrastructures existantes, compatible avec la fibre OM3 et OM4

SC OM4

SC OM5

Plus la quantité de fibre Signature Core déployée est importante dans les canaux hybrides, plus l'extension du canal sera grande

L'avenir de la fibre et au-delà

Les systèmes de câblage à fibre optique Signature Core® sont une avancée révolutionnaire dans le domaine des communications par fibre multimode et devancent de nombreuses solutions concurrentes en termes de portée et de fiabilité. Les systèmes de câblage à fibre optique Signature Core OM4 et OM5 répondent aux exigences de portée de l'accord multi-source SWDM et sont pleinement conformes et compatibles avec les solutions OM3, OM4 et OM5 basées sur les normes et déployées sur les canaux SWDM.

Assurez-vous d'obtenir un véritable réseau de fibre optique à haute performance en complétant votre conception avec le système de câblage en fibre HD Flex® et les connecteurs pour fibre PanMPO®.