{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Les cassettes à ruban continu en vinyle T100X000VPM-BK Panduit permettent un chargement facile et rapide. Utilisées avec notre logiciel d'étiquetage EasyMark™ Plus, ces cassettes d'étiquettes vous permettent de créer des identificateurs pour tuyaux ou bacs personnalisés, des indicateurs de tension et des panneaux, ainsi que des étiquettes d'identification réseau à la demande. Le ruban continu est de coloris blanc et mesure 25,4 mm × 7 m. A utiliser avec les imprimantes de la série Panduit MP.
Remarque | A utiliser avec les imprimantes MP |
Type de produit | Bande continue |
Sous-marque | PXE™ |
Couleur | Blanc |
Couleur du ruban | Noir |
Matériau | Vinyle |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Longueur totale (pieds) | 23 |
Longueur totale (m) | 7 |
Largeur totale (pouces) | 0.945 |
Largeur totale (mm) | 24 |
Application de l'étiquette | Identification de sécurité et d'installations |
UPC | 61305676196 |
Qté. emb. std. | 5 |
Volume emb. std. | 0.0421 |
Qté. ctn. std. | 120 |
Volume ctn. std. | 1.0095 |
Product Bulletins | PXE™ Series MP200 Mobile Printer Product Bulletin IDCB93-SA-ENG | Anglais | |
Product Bulletins | PXE™ Series MP100 Mobile Printer Product Bulletin IDCB92-SA-ENG | Anglais | |
Product Bulletins | Tecnología Rentable con Funciones Avanzadas Boletín de Producto IDCB93-SA-SPA | Espanol (Español) | |
Product Bulletins | Desempeño de Grado Industrial Apto para Bluetooth Boletín de Productos IDCB92-SA-SPA | Espanol (Español) | |
Product Bulletins | Soluciones Completas y Capacidad Industrial Boletín de Productos IDCB91-SA-SPA | Espanol (Español) | |
Product Bulletins | MP300 PXE™ Series Mobile Printer Product Bulletin IDCB91 | Anglais | |
Data Sheets | Thermal Transfer Printable Vinyl Film | Anglais | |
Videos | Panduit PXE™ Mobile Printer Solutions Video | Anglais | |
Part Drawings | MP Continuous Tape Part Drawing I00743XP_DC | Anglais | |
Selection Guides | Shielded Copper Cabling Systems Selection Guide COSG28 | Anglais |