globe Europe et Afrique I Français
La disponibilité du produit varie selon la région.

Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>
Sélectionnez toutes les options ci-dessus pour continuer

Caractéristiques

Sous-marque Pan-Wrap™
Demande (1) Suited for the Challenging Applications Found in the Transportation and Marine Industries due to its Open Weave Design, Lack of Halogens, and Exceptional Flammability Performance. (2) Installation Tool Reduces Installation Time by Allowing Easy Loading
Matériau Polytéréphtalate d'éthylène (PET)
Indice d'inflammabilité UL94V-0
Couleur Noir
Propriétés de résistance Abrasion-Resistant, UV-Resistant (20-Year)
Respect des normes Certifié CSA, inflammabilité : sans halogène, RoHS, reconnu UL E116868
Diamètre maximal (pouces) 1.25
Diamètre maximal (mm) 31.8
Température de fonctionnement maximale (°C) 125
Température de fonctionnement maximale (°F) 257
Température de fonctionnement minimale (°C) -70
Température de fonctionnement minimale (°F) -94
Diamètre nominal (pouce) 1.25
Diamètre nominal (mm) 31.8
Longueur totale (pieds) 75
Longueur totale (m) 22.9
Type de produit Gaine tressée Pan-Wrap™
Diamètre maximal du faisceau (pouces) 1.25
Diamètre maximal du faisceau (mm) 31.8
Diamètre minimal du faisceau (pouces) 1.13
Diamètre minimal du faisceau (mm) 28.7
Caractéristiques Protège durablement les fils, les câbles, les tuyaux et les tubes contre l'abrasion. Le tissage ouvert très flexible ne retient ni la chaleur ni l'humidité, et permet des formes irrégulières. Protection et durable et légère. Conforme aux normes ferroviaires américaines et européennes de transport de voyageurs.

Graphique d'exécution

Configuration

Détail de l'emballage

UPC 61305679554
Qté. emb. std. 1
Volume emb. std. 1.5833
Qté. ctn. std. 2
Volume ctn. std. 3.1667

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
Comparer
Supprimer tous les articles