globe Europe et Afrique I Français
La disponibilité du produit varie selon la région.

Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>

Produits

Contenu

Catégorie

Références croisées

Aucun résultat trouvé
Optimiser le photovoltaïque

Nos composants EDS (Equilibre du système) donnent vie à votre projet. 

Solar panel array in a grassy field

Du panneau photovoltaïque jusqu’à la ligne de transmission électrique, ils sont faciles à installer et construits pour durer.

Spécialistes en matière d’EDS

Notre large gamme de solutions pour les infrastructures électrique et réseau couvre plus de terrain que n’importe quel autre fabricant.

Solutions Panduit pour les applications solaires
DC power wires suspended in a cable bundle from the back of a solar panel array

Panneau photovoltaïque (PV) : Source d'énergie solaire

 

1. Routage et sécurisation des câbles vers le panneau

 

2. Connecter les panneaux et les rayonnages

 

3. Étiquettes de sécurité

Array : Centre de production d’énergie

 

1. Gérer les faisceaux de câbles

 

2. Protection contre l’abrasion

 

3. Mise à la terre

Inside of a solar power plant combiner box, showing string wires terminating and larger power cables exiting

Boîtier de combinaison : Tout rassembler

 

1. Sertissage rapide et fiable

 

2. Pro Wire Identification

 

3. Protection des câbles dans les espaces restreints

 

4. Gestion de la mise à la terre versatile

Home run : Fourniture d'énergie à l'extrémité de la chaîne de distribution

 

1. Support de regroupement de câbles

 

2. Protéger des impacts, des écorchures et UV

 

3. Mise à la terre

“Home Run” bundle of cables suspended from a messenger wire, delivering power from solar array to inverter
DC/AC solar power plant inverter, including power cables connecting with lugs and grounding solutions.

Déconnexion : Interruption sûre de l'alimentation électrique

 

1. Identification pour assurer la sécurité

 

2. Connexions électriques faciles et sûres

 

3. Mise à la terre du système

Onduleur : convertir le courant continu en courant alternatif pour le réseau

 

1. Sécuriser les câbles en cas de défaillance

 

2. Connexions électriques faciles et sûres

 

3. Mise à la terre

 

4. Étiquettes de sécurité

Construire avec Panduit

Un partenaire de confiance

Trouver un équilibre entre le développement rapide des sources d'énergie renouvelables et la fiabilité et la sécurité est essentiel. Les solutions Panduit respectent ou surpassent les certifications et normes de l'industrie à travers le monde.

Logos showing certifications including UL, RoHs, etc.

Optimiser le photovoltaïque : Garantie de 20 ans

Chaque installation solaire repose sur des millions de connexions pour maintenir la production d'énergie. Nos solutions supérieures en terme d’équilibre du système (EDS) contribuent à maintenir ces connexions critiques à chaque étape du système de distribution en courant continu (CC). 

De plus, notre large gamme de solutions de gestion des câbles solaires est soutenue par notre garantie de 20 ans.

Panduit Solutions for Solar Applications

PV Module: Solar Energy Source

 

1. Route & Secure Wires to Module

 

2. Connect Modules & Racking

 

3. Label for Safety

Array: Center of Power Production

 

1. Manage String Bundles

 

2. Protect Bundles from Abrasion

 

3. Connect Array to Ground

Combiner Box: Bringing it All Together

 

1. Quick, Reliable Terminations

 

2. Pro Wire Identification

 

3. Protect Cables in Tight Spaces

 

4. Versatile Grounding Management

Home Run: Delivering Power to End of DC Chain

 

1. Home Run Bundle Support

 

2. Protect from Pinch, Crush, & UV

 

3. Connect Home Run to Ground

Disconnect: Safely Interrupt Power Delivery

 

1. Identify for Safety

 

2. Easy, Secure Power Connections

 

3. Connect System to Ground

Inverter: Convert DC to AC for Grid

 

1. Secure Cables in Case of Fault

 

2. Easy, Secure Power Connections

 

3. Connect to Ground

 

4. Label for Safety

Avantages du produit
Colliers de serrrage Nylon 612 Colliers de serrrage Nylon 612

Colliers de serrrage Nylon 612

Les colliers de serrage en nylon 612 résistent à la dégradation due à l'exposition aux UV jusqu'à 10 fois plus longtemps que les colliers noirs standard. Ils offrent une grande durabilité environnementale, résistant aux effets à long terme des changements de température, de l'humidité et de l'exposition aux produits chimiques. Avec une durée de vie prévue à l'extérieur de plus de 20 ans, nous les soutenons en toute confiance dans notre programme de garantie solaire de 20 ans.

Suspensions en acier inoxydable Suspensions en acier inoxydable

Suspensions en acier inoxydable

Les suspensions de câbles permettent aux installateurs de fixer rapidement et sans outils les faisceaux de câbles le long des panneaux solaires, en utilisant les trous pré-percés dans ces derniers. Elles peuvent être pré-montées, puis remplies et fermées au fur et à mesure pour maintenir les câbles en place. C’est pourquoi nous avons en toute confiance créer un programme de garantie solaire de 20 ans dont font partis ces composants.

Clips bord de tôle en acier inoxydable Clips bord de tôle en acier inoxydable

Clips bord de tôle en acier inoxydable

Ces clips bord de tôle métalliques durables sont conçus pour fixer 1, 2 ou 4 fils au bord des modules PV. Il suffit de les enfoncer et de fixer les fils sous la languette à ressort pour une gestion ordonnée des câbles. Ils sont couverts par notre garantie solaire de 20 ans.

Étiquettes solaires préimprimées Étiquettes solaires préimprimées

Étiquettes solaires préimprimées

Toutes les étiquettes solaires ne se valent pas. Les nôtres sont imprimées sur un matériau extrêmement durable, conçu pour offrir une durée de vie de 7 à 10 ans même sous des UV intenses. Ces étiquettes pratiques à coller ne sont qu'un élément parmi notre vaste gamme de produits d'identification. Elles sont conformes aux normes NEC2020 et UL.

Mise à la terre par compression Mise à la terre par compression

Mise à la terre par compression

Les connecteurs de compression pour mise à la terre simplifient le processus de création d'une liaison électrique de haute qualité sur le terrain. Plus besoin d'utiliser des kits de soudage exothermiques qui peuvent être difficiles à manipuler par temps venteux ou humide. Il vous suffit de sélectionner l'outil Blackfin et la matrice appropriée pour créer une liaison certifiée UL en quelques instants.

Brides de câble Brides de câble

Brides de câble

Les brides de câbles sécurisent et gèrent les câbles de gros calibre nécessaires à l'extrémité de la chaîne de distribution de courant continu pour alimenter les onduleurs et les batteries de stockage. En cas de court-circuit, ces brides maintiennent les câbles en place, prévenant ainsi tout risque de dommage aux personnes et aux biens. Ils ont été testés conformément à la norme IEC 61914, la dernière norme de test mondialement reconnue.

Projets d'énergie solaire de Panduit
Aperçus de l'industrie
Livre blanc

Trouver l'équilibre : Le rôle de l'équilibre des systèmes dans la réalisation d'installations photovoltaïques plus efficaces et plus rentables

2388048795

Vous souhaitez discuter des besoins de votre projet d'énergie renouvelable ?