{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)L'étiquette thermorétractable en polyoléfine de qualité militaire H200X165H1T est imprimable d'un seul côté. Elle permet aux légendes d'être claires tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile. La gaine thermorétractable permet d'identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Conçues pour une utilisation avec les imprimantes Panduit TDP. Rapport de rétraction 3:1. 50,8 mm × 41,9 mm. Coloris : blanc. 250 étiquettes par rouleau.
Type de produit | Etiquette thermorétractable |
Couleur | Blanc |
Calibre de fil compatible (AWG) | 4 500 MCM |
Diamètre (pouces) | 1 |
Diamètre (mm) | 25.4 |
Matériau | Polyoléfine |
Indice d'inflammabilité | VW-1 |
Nombre d'étiquettes | 250 |
Nombre d'étiquettes par rangée | 1 |
Nombre de côtés | 1 |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 135 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 275 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -55 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | -67 |
Hauteur totale (pouces) | 1.65 |
Hauteur totale (mm) | 41.9 |
Largeur totale (pouces) | 2 |
Largeur totale (mm) | 50.8 |
Propriétés de résistance | Qualité militaire |
Respect des normes | Conforme à la norme UL 224 en matière d'inflammabilité et AMS-DTL-23053/5C (classe 1 et classe 3). Conforme à SAE-AS81531, MIL-STD-883F méthode 2015.13, solutions A, B et D, D202F, et MIL-STD-202G méthode 215K, solutions A, C et D en cas d'impression avec des rubans en résine ou à transfert thermique hybrides. Conforme RoHS. |
Application de l'étiquette | Identification de câbles et de fils |
Propriétés de l'étiquette | Inflammabilité, résistance aux fluides, environnements difficiles, qualité militaire |
Type d'imprimante | Transfert thermique |
UPC | 07498352677 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.1927 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Data Sheets | Heat Shrink Labels Technical Data Sheet GMUHS31U | Anglais | |
Part Drawings | Optimum Computer Printable Mil.Spec. Heat Shrink Markers Part Drawing C10437 | Anglais | |
Application Guides | Identification Solutions for Harsh Environments - D-IDAG01--WW-ENG | Anglais | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels DEU | Allemand (Deutsch) | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels FRA | Français (Français) | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels ITA | Italien (Italiano) | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels Linecard IDLC10--SA-ENG | Anglais | |
Line Cards | Etiquetas de Transferencia Térmica IDLC10--SA-SPA | Espanol (Español) |