globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

Mini-Com™ カテゴリ6 UTP RJ45スプリングシャッター付きTGジャックモジュールは、4対の22-26 AWGより対線ケーブルを成端するよう設計されています。各モジュールは業界標準の性能要件を超えるよう、工場で100%試験されています。一体型のスプリングシャッター付きドアで、未嵌合のRJ45ジャックモジュールに塵や破片が入るのを防ぎます。各ジャックに個別に通し番号を振ることでトレーサビリティが確保され、Mini-Comモジュラーパッチパネルとフェースプレートに適合します。

仕様

製品のタイプ ジャックモジュール
パフォーマンスレベル カテゴリ6
コネクタのタイプ ジャックモジュール - シャッター付き
成端のスタイル TG形
本体の材料 ポリカーボネート
接点の材料 メッキりん青銅
モジュールのタイプ Mini-Com™
配線のスキーム T568A/T568B
シールドのタイプ 非シールド(UTP)
サブブランド Pan-Net™
最高動作温度(°C) 75
最高動作温度(°F) 167
最低動作温度(°C) -10
最低動作温度(°F) 14
最高保存温度(°C) 75
最高保存温度(°F) 167
最低保存温度(°C) -40
最低保存温度(°F) -40
抵抗のプロパティ 耐熱性
スタンダード準拠 PoE、PoE+、PoE++
全体の長さ(インチ) 1.5
全体の長さ(mm) 38.1
全体の幅(インチ) 0.62
全体の幅(mm) 15.7
全体の奥行き(インチ) 1.5
全体の奥行き(mm) 38.1
全体の高さ(インチ) 0.71
全体の高さ(mm) 18

パッケージの詳細

統一商品コード 61305601478
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.0032
標準カートン数量 50
標準カートン容量(CF) 0.1605

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
Specification Sheets Tapas anguladas de 45° para Módulos Jack UTP y Blindados Mini-Com® TX6A, TX6 PLUS y TX5e Hoja de Especificaciones COSP457 スペイン語 (Español)
Specification Sheets 45° Angled Wire Caps for TX6A™/TX6™ PLUS Mini-Com® UTP/STP Jack Modules Spec Sheet COSP457 英語
Specification Sheets Mini-Com® TX6™ PLUS UTP Jack Modules Spec Sheet COSP317 英語
Specification Sheets Modulos Jack Mini-Com® TX6™ PLUS UTP COSP317 スペイン語 (Español)
Part Drawings Mini-Com Cat 5e/6 UTP Spring Shuttered jack Module Part Drawing PDF 英語
Part Drawings Part Drawing DXF 00075SAV-02_01A 英語
Part Drawings Part Drawing - DWG - 00075SAV-02_01A 英語
Installation Documents TX6 PLUS and TX5e UTP Jack Modules Installation Instructions PN403N 英語
Brochures Copper Cabling Systems - COCB29 英語
Brochures Sistemas de Cableado de Cobre - COCB29 スペイン語 (Español)
Certifications Mini-Com® TX5e™, TX6™ PLUS and TX6A™ Spring-shuttered UTP Jack Modules Health Product Declaration 25659 英語
Certifications Environmental Product Declaration Panduit RJ45 Jack Modules 英語
Flyers TG-Style Tools Guide Flyer COFL55-SA-ENG 英語
Flyers Guía de Herramientas Estilo TG COFL55 スペイン語 (Español)
Selection Guides Mini-Com® Jack Module Selection Guide – “TG Style” Termination COSG25 英語
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}