Maximize your data center fiber management with our rack mount cassette enclosure, offering high-density organization and easy access for various fiber optic terminations within a single 1RU unit.
製品のタイプ | Fiber Enclosure with Sliding Tray |
ファイバーのタイプ | Multimode, Singlemode |
材料 | Steel |
ラックユニットの数 | 2 |
全体の奥行き(インチ) | 15.63 |
全体の奥行き(mm) | 397 |
全体の幅(インチ) | 18.98 |
全体の幅(mm) | 482 |
全体の高さ(インチ) | 3.46 |
全体の高さ(mm) | 88 |
アプリケーション | Rack mount enclosure |
スタンダード準拠 | TIA |
サブブランド | Opticom® |
コネクタ1のタイプ | LC Duplex |
色 | Black |
コネクタ2のタイプ | LC Duplex |
部品機能 | Adjustable hinge, front door, rear cover, 192 fibers, sliding tray, Grommets, Cable mangement, Splicing |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 61305687821 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.8948 |
標準カートン数量 | 0 |
標準カートン容量(CF) | 0.0000 |
Specification Sheets | Opticom® Fiber Rack Mount Enclosures Spec Sheet RKSP210 | 英語 | |
Specification Sheets | Distribuidor de Fibra Opticom® para Montaje en Rack Hoja de Especificaciones RKSP210 | スペイン語 (Español) | |
Videos | Opticom® Fiber Rack Mount Enclosures Video | 英語 | |
Part Drawings | Fiber Rack Mount Enclosure 2RU Part Drawing 01030EAH_DC | 英語 | |
Installation Documents | Fiber Enclosure Installation Instructions FS214 | 英語 | |
Installation Documents | Distribuidor de Fibra Instrucciones de Instalación FS214-SPA | スペイン語 (Español) |