0 ライン 0 アイテム
情報共有およびリアルタイムの意思決定を可能にするため、工場フロアのネットワークインフラストラクチャを設計および導入します。
製造環境向けに設計をする際は、向上フロアの様々な環境に対応するためのインフラストラクチャの確実な構築のため、業界標準の深い知識が必要です。また、過酷な環境をサポートするソリューションを選択する際は、衝撃や振動、温度、洗浄、酸や油の混合物への曝露、電磁ノイズなどを考慮しなければなりません。Panduitは、新技術をサポートする過酷な環境向けの物理インフラストラクチャ・ソリューションを提供し、生産需要の増加をサポートするため、製造業者が新しい方法で情報を共有することを可能にします。
マイク・バーグ氏が語る、工場フロアのデジタルトランスフォーメーションと接続性の重要性をぜひご覧ください。また、主要プラットフォームとしてのイーサネットの役割と、シングルペアイーサネット、PoE、ワイヤレス、WiFi 6、5Gなどの新サービスを引き続きサポートする方法についても触れています。
動画を見る
製造プロセスの可視性を高めて、問題をすばやく特定し、ネットワークのアップタイムを維持します。
工場フロアの中央にコアネットワークスイッチを配置し、ネットワークコアからプロセスエリアゾーンまでのファイバー配線を短縮します。
最大75%高速化された構成済みソリューションを用いて、企業と工場フロアの間にEthernet/IPネットワークを展開します。
工場フロアで増加するイーサネットノードをサポートし、生産性をリアルタイムで測定します。
ケーブルの配線、ストレインリリーフ、環境保護に対応する適切なケーブル構造を導入して、工場のアップタイムを最大化し、ネットワークの信頼性を持続させます。
設計、導入、運用、保守の各フェーズを支援するためのリソースと戦略とともに、ネットワーク計画を導く知識と戦術の詳細をご紹介します。
接続された工場がいかに効率的な生産をもたらし、製品の品質を保証するかについてご覧ください。
サンタマルガリータ水道区が限られた給水量を保護する一方で、ネットワークの信頼性をどのように改善したかについてご覧ください。
マイクロデータセンターを用いて産業用アプリケーションで堅牢/一体型/安全なネットワークを維持することができます。
無停電電源が可用性を向上させ、保守を低減する方法をご覧ください。
制御盤でスペースの最適化、生産性、安全性、セキュリティを実現するために必要なすべてのものが含まれています。
MICE定格のソリューションを備えた産業環境向けの設計。
産業環境に合ったネットワーク通信インフラストラクチャを選択することは重要です。このアプリケーションガイドで「シールド付きケーブルをいつ、どのように使用するか」をご確認ください。
設計におけるエンクロージャーの熱的要因を軽減する考慮事項の概要。
耐衝撃性、耐クラッシュ性、UV耐性でRiser/LSZH定格が特徴のケブラーで補強された2層ジャケットは、追加の導管や定義されたパスウェイを必要としません。
管理ネットワークスイッチ、マイクロPLC、工場フロアに導入されているHMIなどの重要なアプリケーションに中断のない電力を供給します。
機械や機器から工場フロアのスイッチやエンクロージャーに高品質のパッチ接続を提供します。
低周波カードリーダー、ハブ、ハーネス、インテリジェント配電ユニットを内蔵し、工場フロアのセキュリティを向上させます。
ローカルエリアネットワーク(LAN)ベースのサポートオフィスから工場の処理デバイスまで産業用イーサネットを提供します。