Oferta de producto IntraVUE™

 

Suscripción de software IntraVUE™

 

  Suscripción anual basada en sitios

Estándar Avanzado
Número de pieza (según la cantidad de dispositivos en la planta) SNMS-**** SNMA-****
Mapa automatizado de topología de dispositivos de campo
Supervisor de estado para dispositivos de campo en directo
Registros de eventos y análisis gráfico de ancho de banda en directo
Análisis del sistema a pedido
Informe de indicador clave de rendimiento (KPI)
Tablero de IntraVUE para el monitoreo de actividades  
Supervisor de IntraVUE para la visibilidad global de la planta  
Evaluación remota incluida de la red de la planta  

Hardware informático

El dispositivo IntraVUE™ puede funcionar como un agente para analizar redes aisladas en nombre de un servidor de IntraVUE. También puede configurarse para ser un servidor de IntraVUE™ y alojar IntraVUE™ en una carcasa basada en Linux.

 

Supervisor (se incluye con la suscripción avanzada)

El Supervisor centraliza el monitoreo de todas las redes industriales en una sola vista.

• Permite categorizar redes en grupos y subgrupos específicos.

• Proporciona monitoreo de la red y una calificación de salud general.

• Envía una alerta por correo electrónico cuando una red supera el parámetro seleccionado.

 

Tablero (se incluye con la suscripción avanzada)

El Tablero expande la capacidad analítica de cualquier sistema de IntraVUE. Se desarrolló para mejorar la comprensión de los problemas o el rendimiento y proporciona una vistabasada en el tiempode la actividad de la red.

 

Auto-IP (opcional)

Auto-IP es un servidor DHCP y BOOTP mejorado que simplifica el proceso de asignación de una dirección IP estática a los dispositivos nuevos o de reemplazo con el conocimiento de IntraVUE de los interruptores, los dispositivos conectados y los puertos conectados.

• Proporciona el tiempo de respuesta más rápido para reemplazar un dispositivo fallado que requiere configurar su dirección IP fija.

• Reduce la posibilidad de asignar una dirección IP errónea para un dispositivo que requiere una dirección IP estática.

• Le permite preasignar direcciones IP a puertos en diferentes interruptores.

Para ver la oferta de automatización industrial completa, visite nuestro catálogo en línea.