globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>

El módulo vacío Mini-Com™ reserva un espacio de un módulo para uso futuro en paneles de distribución, placas frontales y cajas para montaje en superficie Mini-Com. El módulo vacío es de color blanco hueso.

Especificaciones

Tipo de producto Módulo vacío
Submarca Pan-Nettie™
Material ABS
Tipo de módulo Mini-Com™
Color Blanco hueso
Profundidad total (in) 1.37
Profundidad total (mm) 34.8
Anchura total (in) 0.61
Anchura total (mm) 15.4
Altura total (in) 0.72
Altura total (mm) 18.3
Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS

Detalles del empaque

UPC 07498358690
Cant. Pq. Est.. 10
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0100
Cant. Ct. Est. 50
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0501

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma

Especificaciones

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Detalles del empaque

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}